Geräteeinsätze
Filter
Sortierung
Farbe
Länge
Breite
Höhe
Einbaudurchmesser
Geeignet für Außenanwendung
Geeignet für Doppelbodeneinbau
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal
Geeignet für Hohlbodeneinbau
Geeignet für Nasspflege
Geeignet für Unterflurkanal
Werkstoff
13 Artikel
(34 Ausführungen)












Geräteeinsätze GES: Bewährte Lösung
Geräteeinbaueinheiten stellen in der Bodenkonstruktion den Installationsraum für Strom-, Daten- und Multimedia-Anschlüsse dar. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Lösungen verfügbar. Für die Büroinstallation haben sich die Geräteeinsätze GES ganz besonders bewährt. Sie versorgen Arbeitsplätze und Besprechungsräume über den Boden zuverlässig und unauffällig mit Strom- und Datenanschlüssen. Dabei überzeugen sie mit einer Vielfalt an Farben, Formen und Größen sowie intelligenten Details.

Formvielfalt
Die Geräteeinsätze GES sind in runder und eckiger Bauform erhältlich.
Größenvielfalt
Die eckigen Geräteeinsätze sind in den Nenngrößen 2, 4, 6 und 9 erhältlich.
Die runde Variante ist in den Nenngrößen R4, R7 und R9 erhältlich.
Materialvielfalt
Als Material für die Geräteeinsätze kommen Polyamid, Edelstahl oder Aluminium zum Einsatz.
Farbvielfalt
Das Farbspektrum umfasst Eisengrau, Graubeige, Graphitschwarz und Edelstahl.

Vorteile der Geräteeinsätze GES
- Einfach zu öffnen: Zwei Varianten stehen zur Auswahl, die sich beide für eine einfache Öffnung bewährt haben: Ein im Schnurauslass integrierter Griffbügel oder ein Deckel mit Rastschieber.
- Variantenvielfalt: In die Einsätze der Nenngrößen 4,6 und 9 lassen sich bis zu 6, 9 oder 12 Modul 45-Geräte für Strom, Daten oder Multimedia installieren.
- Anpassbare Rahmenhöhen: Durch Entnahme oder Zuführung von Distanzstücken kann die gewünschte Rahmenhöhe ganz einfach an den Bodenbelag angepasst werden.
- System Modul 45: Als Standard für die Elektroinstallation in Unterflur-Systemen hat sich das System Modul 45 durchgesetzt. Das System bietet ein breites Spektrum an Installationslösungen für Strom, Daten- und Multimediatechnik. Der Einbau erfolgt werkzeuglos in Universalträgern und Gerätebechern.
- Absenkbarer Gerätebecher: Die Gerätebecher für die Installation von Energie-, Daten- und Multimediatechnik lassen sich in der Rastleiter maximal um 25 mm absenken.






FAQ
Für welche Bodenbeläge sind die Geräteeinsätze GES geeignet?
Mit welchen Bodenaufbauten sind die Geräteeinsätze kompatibel?
Für welche Belastungen sind die Geräteeinbaueinheiten GES ausgelegt?
Welche Alternativen bietet OBO an?
Die Planungs-Checklist für Ihre Geräteeinsätze
Hier finden Sie eine Checkliste mit Planungskriterien, die Sie bei der Auswahl von Unterflur-Systemen mit Geräteeinsatz unterstützt.
- Die Art des Fußbodenbelags spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des passenden Geräteeinsatzes. Bei nass gepflegten Böden ist ein Geräteeinsatz mit Tubus stets die beste Wahl.
- Wählen Sie die Größe des Geräteeinsatzes nach Anzahl der einzubauenden Installationsgeräte aus.
- Beachten Sie die Mindesteinbautiefe für die Installation von Steckdosen, Daten- und Multimedia-Anschlüssen.
- Welchen Lasten sind Ihre Geräteeinsätze ausgesetzt? Geräteeinsätze aus Kunststoff sind perfekt ausgelegt für die im Büro- und Verwaltungsbau üblichen Lasten. Bei erhöhten Lastanforderungen hingegen sollten Sie Geräteeinsätze aus Metall verwenden.
- Wenn Sie den Bodenbelag in den Geräteeinsatzdeckel einbringen, dann berücksichtigen Sie dabei die Höhenanpassung und die Dehnungsfugen.
