Ob Sportstadion, Veranstaltungshalle oder Kongresszentrum – an all diesen Orten kommen zahlreiche Menschen zusammen und hier darf nichts dem Zufall überlassen werden. Eine sichere elektrotechnische Infrastruktur ist die Basis für gelungene Veranstaltungen. OBO gewährleistet mit robusten Kabeltragsystemen, Brandschutzsystemen und Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz Sicherheit, wenn es drauf ankommt. Auch in Ausnahmesituationen ist so eine zuverlässige und vandalismussichere Versorgung mit Strom und Daten garantiert.
Unsere Lösungen für Sport- und Veranstaltungsstätten:
- Kabelrinnen in tauchfeuerverzinkter Ausführung: Die Zinkschichtdicken dieser Kabelrinnen lassen eine Installation in Außen- und Innenbereichen mit erhöhten Anforderungen an den Korrosionsschutz zu. Trotz hoher Luftfeuchtigkeit und Chloranteilen in der Luft sichert die Zinkbeschichtung eine lange Lebensdauer über mehrere Jahrzehnte ab.
- Deskboxen für Strom, Daten und Multimedia: In Pressezentren von Sportarenen werden Strom, Multimedia-Anschlüsse und Datenübertragung per Kabel direkt am Arbeitsplatz der Pressemitarbeiter benötigt, um eine sofortige und sichere Informationsverarbeitung zu gewährleisten. Die an der Tischkante durch Klemmung befestigte OBO Deskbox hält alle hierfür benötigten Anschlussarten bereit und lässt sich flexibel platzieren, so dass immer genug Arbeitsfläche auf dem Tisch zur Verfügung steht.
- Kabelrinnen für den Außenbereich: In offenen Stadien und Arenen müssen Kabelrinnen und Tragsysteme den Witterungsbedingungen über lange Zeiträume ohne Korrosionsschäden standhalten. Hier werden Bauteile mit Zink-Schichtdicken entsprechend DIN EN ISO 1461 mit ca. 40 – 60 μm eingesetzt, wie beispielsweise die OBO Kabelrinnen. Weltweit wurden sie bereits in zahlreichen Stadien installiert. So auch im Philips Stadion im niederländischen Eindhoven, wo sie für eine zuverlässige Versorgung der LED-Beleuchtung oberhalb der Haupttribüne sorgen.
Gut zu wissen: OBO Kabelrinnen können in verschiedenen RAL-Tönen beschichtet werden. Dadurch lassen sich nicht nur optische Anforderungen erfüllen, sondern auch ein erhöhter Korrosionsschutz erreichen.