Ob Wohnhäuser, Hotels und Restaurants, Sportstätten und Einkaufszentren oder Ärzte- und Krankenhäuser, eines haben alle Gebäude gemeinsam: Elektrische Installationen durchziehen sie wie ein Netzwerk. Dem Weg des Stroms folgend müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um elektrische Geräte zu schützen und die Sicherheit der Menschen im Gebäude zu gewährleisten. OBO sorgt mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Langjährige Expertise und Erfahrungen aus Projekten weltweit
  • Umfassende Lösungen aus einer Hand
  • Schnelle und unkomplizierte Installation
  • Sichere Installation und umfassender Schutz – auch im Brandfall
 

Schnelleinstieg

 

Anwendungen

 
 

Downloads

Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation
Blitzschutz-Leitfaden
Referenzen
 
 

FAQ

Welche Blitzschutzklassen sind für welche Gebäudearten zu empfehlen?

Gemäß der Richtlinie VdS 2010 zur Blitzschutzplanung und -installation werden folgende Blitzschutzklassen empfohlen:

Blitzschutzklasse I: Diese Klasse gilt für Gebäude mit besonders hoher Gefährdung, wie beispielsweise Krankenhäuser, Industrieanlagen, Rechenzentren oder historische Gebäude von herausragender Bedeutung.

Blitzschutzklasse II: Diese Klasse gilt für Gebäude mit mittlerer Gefährdung, wie beispielsweise Bürogebäude, Hotels, Schulen, Wohngebäude mit mehr als zwei Etagen oder für öffentliche Einrichtungen.

Blitzschutzklasse III: Diese Klasse gilt für Gebäude mit geringerer Gefährdung, wie beispielsweise Wohngebäude mit ein oder zwei Etagen, kleinere Gewerbeeinheiten oder landwirtschaftliche Gebäude.

Die jeweiligen Blitzschutzklassen beinhalten unterschiedliche Schutzmaßnahmen wie Fangstangen, Ableitungen, Erdungsmaßnahmen und Überspannungsschutz. Die konkrete Auswahl der Blitzschutzklasse für ein bestimmtes Gebäude basiert auf verschiedenen Faktoren wie Standort, Gebäudehöhe und Nutzung.

Worauf muss beim Brandschutz geachtet werden?

Beim Brandschutz müssen mehrere wichtige Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gehören vorbeugende Maßnahmen wie die Installation von Rauchmeldern und Brandmeldeanlagen, die Minimierung von Brandlasten und die regelmäßige Überprüfung elektrischer Anlagen. Fluchtwege und Evakuierungspläne sollten vorhanden und gut gekennzeichnet sein. Brandschutzabschlüsse wie Brandschutztüren und -wände sind wichtig, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen. Feuerlöschsysteme sollten installiert und gewartet werden. Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter sind von großer Bedeutung. Die Einhaltung von Bauvorschriften, Normen und Richtlinien sowie die Brandüberwachung und Notfallplanung sind ebenfalls wesentlich. Brandschutz ist entscheidend, um Menschenleben zu schützen und Sachschäden zu minimieren.

Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Brandschutz erhalten Sie auch in unserem OBO Brandschutzleitfaden.

Was macht einen perfekten Flucht- und Rettungsweg aus?

Ein perfekter Flucht- und Rettungsweg zeichnet sich durch Klarheit und Kennzeichnung, uneingeschränkte Zugänglichkeit, ausreichende Breite, angemessene Beleuchtung, einen gut gekennzeichneten Notausgang und regelmäßige Wartung. Ein Flucht- und Rettungswege sollte über Sicherheitseinrichtungen verfügen und auch im Brandfall rauchfrei bleiben. So ermöglicht er eine schnelle und sichere Evakuierung im Notfall und trägt zur Minimierung von Verletzungen und Schäden bei. Die Einhaltung von Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsrichtlinien ist entscheidend, um einen effektiven Flucht- und Rettungsweg zu gewährleisten.

Wie integrieren sich OBO Kabeltragsysteme in die verschiedenen Gebäudearten?

Die Kabeltragsysteme lassen sich nahtlos in verschiedene Gebäudearten integrieren und bieten flexible Lösungen. So gewährleisten sie in Bürogebäuden eine geordnete Strom- und Datenkommunikation, schützen in Industrieanlagen Strom- und Kommunikationskabel und ermöglichen in Krankenhäusern eine sichere Energieversorgung der medizinischen Geräte. Schulen und Bildungseinrichtungen versorgen sie zuverlässig mit Strom und Daten und in Hotels sorgen unsere Kabeltragsyteme für eine ästhetisch ansprechende Kabelführung. Auch in Einkaufszentren stellen sie einen zuverlässigen Strom- und Datenfluss sicher.

Welche Vorteile bietet der HoverCube von OBO?

Der HoverCube bietet verschiedene Vorteile, einschließlich vorkonfektionierter Versorgungseinheiten für Standard-Anwendungen mit oder ohne Druckluftanschlüsse. Die Versorgung erfolgt dabei direkt aus der Decke. Verlängerungskabel oder -schläuche gehören somit der Vergangenheit an. Der HoverCube steht auch als Leergehäuse zur Bestückung mit 4 oder 8 Installationsgeräten für individuelle Anforderungen zur Verfügung.

Welche Vorteile bieten die OBO Weitspannsysteme?

Das Weitspann-System bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Es ermöglicht das Überbrücken großer Spannweiten und gleichzeitig das Führen hoher Kabellasten. Das Programm umfasst verschiedene Breiten und Seitenhöhen: Die Kabelrinnen stehen in Höhen von 110 bis 160 mm und in Breiten von 200 bis 600 mm zur Verfügung, die Kabelleitern in Höhen von 110 bis 200 mm und ebenfalls in den Breiten 200 bis 600 mm. Durch umfangreiches Systemzubehör, einschließlich Formteilen und Befestigungsmaterialien für die Beton- und Stahlmontage, wird das Programm optimal ergänzt.

Wie schützt der Net Defender von OBO den privaten Bereich?

Der Net Defender schützt den privaten Bereich durch den Schutz von Energie-, Daten- und Steuerleitungen in einem Gerät. Für Videoüberwachungsanlagen gewährleistet er Hochverfügbarkeit, indem er Kamerasysteme gegen atmosphärische Entladungen und Überspannungen abschirmt. Mit maßgeschneiderten Lösungen wie PND-2in1, PND-3in1 und ND-CAT6 sichert OBO analoge und IP-Kamerasysteme effizient ab. Die Erdung der Geräte erfolgt über die Hutschiene oder PE-Schraubklemme. Die LED-Betriebsanzeige ermöglicht eine einfache Funktionsüberwachung. Die Montageanleitung ist über einen QR-Code abrufbar. Kurze Verbindungen zum lokalen Potentialausgleich maximieren den Schutzpegel.

Bietet OBO Unterflurlösungen an, die sich für den Einsatz in der Gastronomie eignen?

Die nivellierbaren Kassetten von OBO bieten eine ästhetisch ansprechende Lösung für die Integration von elektrischen Komponenten. Sie fügen sich harmonisch in die Architektur ein und bieten gleichzeitig einen hohen IP-Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Flexibilität ermöglicht eine maßgeschneiderte Installation an verschiedenen Stellen im Gebäude. Dadurch gewährleisten sie eine sichere und zuverlässige Funktionalität der elektrischen Anlagen und sorgen für die Sicherheit von Personen. Die Kassetten bieten eine effiziente und ästhetische Lösung mit hervorragendem Schutz vor Umwelteinflüssen. Somit sind sie perfekt für den Einsatz in der Gastronomie geeignet.

Was muss für die Elektroinstallation für Büro- und Verwaltungsgebäude berücksichtigt werden?

Bei Elektroinstallationen für Büro- und Verwaltungsgebäude sind verschiedene Aspekte zu beachten: Dazu zählen das ausreichende Vorhandensein von Steckdosen, Netzwerkverkabelung, Beleuchtung, Sicherheitsvorkehrungen sowie eine zuverlässige Stromversorgung, Klimatisierung, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Um eine sichere und professionelle Elektroplanung zu schaffen, empfiehlt sich eine professionelle Elektroplanung.

Was macht ein denkmalgeschütztes Gebäude aus?

Denkmalgeschützte Gebäude sind kulturell, historisch, architektonisch oder städtebaulich wertvolle Bauwerke, die von Denkmalschutzbehörden geschützt werden. Der Erhalt historischer Räume erfordert die Integration moderner Technik. OBO bietet innovative Lösungen für die Kabelführung in Unterböden und an Decken an, um den Wert dieser Gebäude zu bewahren.

Welche Bauvorschriften gelten für denkmalgeschützte Gebäude?

Denkmalgeschützte Gebäude in Deutschland unterliegen strengen Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes. Veränderungen und Renovierungen erfordern eine denkmalpflegerische Genehmigung, um die historische Substanz und architektonischen Details zu erhalten. Spezifische Materialien und Techniken können vorgeschrieben werden, um den historischen Charakter zu bewahren. Bei Instandhaltung und energetischer Sanierung gelten besondere Anforderungen. Fachberatung von Experten für Denkmalschutz und Architekten ist ratsam, um sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden. Wir unterstützen Sie gerne dabei!

Was muss bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden beachtet werden?

Bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden sind die Einhaltung der Denkmalschutzgesetze und die Beantragung einer denkmalpflegerischen Genehmigung notwendig. Dabei stehen die denkmalpflegerische Zielsetzung, der Erhalt historischer Substanz und architektonischer Details im Vordergrund. Es ist ratsam, Fachleute mit Erfahrung in der Sanierung von Denkmälern hinzuzuziehen. Die Originalsubstanz des Gebäudes sollte so weit wie möglich erhalten bleiben. Es sollten traditionelle Materialien und Techniken verwendet werden. Energetische Aspekte müssen berücksichtigt werden, wobei spezielle Anforderungen des Denkmalschutzes beachtet werden müssen. Regelmäßige Wartung und Pflege sind nach der Sanierung erforderlich. Eine enge Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden ist unerlässlich, um eine erfolgreiche Sanierung im Einklang mit den Denkmalschutzauflagen zu gewährleisten.

Bietet OBO Lösungen für die Kabelverlegung im Gesundheitswesen an?

Leitungsführungssysteme von OBO bieten hygienische Lösungen in weißer Optik mit individueller Ausstattungswahl. Dadurch sind sie perfekt für den Einsatz in sensiblen Umgebungen, wie Gesundheitseinrichtungen oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Die Unterflursysteme von OBO bieten mit ihrer hohen IP-Schutzklasse und ihrer Eignung für die Nassreinigung ebenfalls eine hygienische Lösung für die Elektroinstallation. Mit ihnen lässt sich die Versorgung mit Strom und Daten diskret umsetzen, ohne dabei die Ästhetik des Raumes zu beeinträchtigen. Das macht die OBO-Lösungen zu einer zuverlässigen und hochwertigen Wahl für moderne Projekte.

Welche Anforderungen stellt das Gesundheitswesen an die Elektroinstallation?

Bei Elektroinstallationen im Gesundheitswesen müssen spezifische Anforderungen erfüllt werden. Dazu gehören ausreichende Steckdosen und Stromkreise für medizinische Geräte, Erdung und Potentialausgleich, Notstromversorgung in kritischen Bereichen, Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen wie Fehlerstromschutzschalter und Schutz vor elektrischem Schlag sowie die Einhaltung von Datenschutz- und IT-Sicherheitsbestimmungen. Fachleute für Elektroinstallationen im Gesundheitswesen sollten hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass die Installationen den geltenden Standards und Anforderungen entsprechen.

Welche Anforderungen sind bei der Ausstattung von Bildungsgebäuden mit Elektro-Infrastruktur zu beachten?

Bei der Ausstattung von Bildungsgebäuden mit Elektroinstallationen sind folgende Anforderungen zu beachten: ausreichende Steckdosen und Stromversorgung, angemessene Beleuchtung, Netzwerk- und Kommunikationssysteme für den Internetzugang, Sicherheitseinrichtungen wie Brandschutzmelder und Überwachungskameras, Multimedia- und Präsentationstechnik für Unterrichtszwecke sowie gegebenenfalls eine Notstromversorgung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen und Bestimmungen des jeweiligen Landes oder der Region zu berücksichtigen und Fachleute für Elektroinstallationen hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Ausstattung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.

Wie können Kabel sicher in Bildungsgebäuden verlegt und angebunden werden?

Dank der OBO Universalträger erhalten Sie die Möglichkeit, die Geräteeinsätze im Bodenbereich flexibel zu gestalten. Sie können ganz nach Bedarf zwischen Steckdosen und Datentechnik wählen. Unsere Universalträger bieten Ihnen die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um Ihre Bodeninstallationen bedarfsgerecht zu konfigurieren. Die Kabel können entweder durch Kanäle oder Rohre verlegt werden.

Welche Vorteile bieten die OBO Mediensäulen für Schulen und Bildungsgebäude?

Die Mediensäulen von OBO sind flexibel und modular aufgebaut. Sie kombinieren raumindividuelle Ausstattungsmöglichkeiten mit der einfachen Integration zentral gesteuerter Systeme. Die ideale Basis, um den Anforderungen moderner Klassenräume gerecht zu werden.

Dazu zählen, die Absicherung der elektrischen Anlage, individuelle Lichtsteuerung, abrufbare Informationen aus zentralen Kommunikations- und Notrufsystemen bis hin zur Anzeige der Uhrzeit.

In einem einzigen System lassen sich so sämtliche Installationsanforderungen für modernes Lernen durchdacht und ausbaufähig umsetzen. Das macht die Mediensäulen von OBO zur idealen Lösung sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung von Klassen- und Schulungsräumen.

 

Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit

Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Gewerbe- und Wohnungsbau

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

+49 (0)151/ 11457651SUNTRUP.ANDRE@OBO.DE

Anrede

* Pflichtangaben

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Formular nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gerne können Sie hierfür aber auch andere Kommunikationswege nutzen.
Wenn Sie sich für die Kontaktaufnahmen per Formular entscheiden, werden wir über die Pflichtfelder nur die Daten von Ihnen abfragen, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Daten uns helfen, Ihre Anfrage interessengerecht beantworten zu können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, damit wir Sie persönlich ansprechen und Ihre Fragen bestmöglich beantworten können.
Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.