Das Gesundheitswesen stellt ganz besondere Herausforderungen an die Elektroinstallation: Denn hier müssen nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Standards eingehalten werden. Eine zuverlässige Versorgung der medizinischen Geräte mit Strom und Daten ist zudem unerlässlich, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten zu ermöglichen.
Lösungen von OBO sichern in Ärzte- und Krankenhäusern, in Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine leistungsfähige elektrotechnische Infrastruktur. So tragen wir dazu bei, dass Healthcare-Einrichtungen die Effizienz ihrer Prozesse verbessern können und Patienten sowie medizinisches Personal eine optimale technische Unterstützung erhalten.
OBO-Lösungen für das Gesundheitswesen:
- Magic®-Kabelrinnen: Große Kabelmengen ziehen sich kilometerlang durch die vielschichtigen Gebäudekomplexe von Krankenhäusern. Wichtig dabei: Eine ausreichende Kabelbelüftung der Energie- und Datenkabel. Kein Problem für die Magic® Kabelrinnen mit ihrem zu mehr als 30% perforiertem Rinnenboden. Durch den hohen Lochanteil können sie auch unterhalb von Sprinkleranlagen eingesetzt werden. Oberhalb von Brandschutzdecken installiert, leisten die für den Funktionserhalt geeigneten Magic®-Rinnen einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen im Brandfall.
- Für den Funktionserhalt zugelassene Kabelanlagen: Gemeinsam mit speziellen Funktionserhalt-Kabeln bildet das Magic® Kabelrinnensystem eine für den Funktionserhalt im Brandfall geprüfte und zugelassene Kabelanlagen. So kann sichergestellt werden, dass wichtige Systeme, wie die Fluchtwegbeleuchtungen, Notruf- und Signalanlagen oder Feuerwehraufzüge auch im Brandfall für bis zu 90 Minuten weiter funktionieren. Wichtige Minuten, um kranke Menschen sicher aus dem Gebäude zu evakuieren!
- Antibakterielle Stahlblech- und Aluminiumkanäle: OBO Stahlblech- und Aluminiumkanäle können mit einem speziellen Pulverlack beschichtetet werden, der selbst gegen hartnäckige hartnäckige Keime antibakteriell wirksam ist. Sie sind für den Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen geeignet, wo sie dabei helfen, das Infektionsrisiko zu reduzieren.
- Blitz- und Überspannungsschutz: Krankenhäuser werden entsprechend der Blitzschutz-Risikoanalyse mit dem höchsten Schutzbedarf bewertet. Diesen Schutz bieten die Blitz- und Überspannungsschutzsysteme von OBO, deren Zusammenwirken genau aufeinander abgestimmt ist. Dazu zählen Fangeinrichtungs- und Ableitungssysteme, Potentialausgleichssysteme, Erdungssysteme sowie integrierter Blitz- und Überspannungsschutz.