Die Anforderungen an die Ausstattung modernen Bildungsgebäuden steigen stetig und müssen sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen berücksichtigt werden. Die Herausforderung dabei: Individuelle technische Ausstattung muss mit zentral gesteuerten Systemen in Einklang gebracht werden. Hier bieten ausgefeilte Kabelmanagementsysteme oder moderne Mediensäulen die Lösung, um den Anforderungen moderner Bildungseinrichtungen gerecht zu werden.
Da Schulen und weitere Bildungseinrichtungen zu den Gebäudetypen zählen, die regelmäßig von einer Vielzahl von Menschen frequentiert werden, sind Brandschutzmaßnahmen ausdrücklich vorgeschrieben. Diese dienen dem Schutz des Gebäudes und der sich darin befindlichen Menschen.
OBO stattet Bildungsgebäude mit einer zukunftsfähigen und sicheren Elektroinstallation aus:
- Metallkanäle für den Geräteeinbau: Durch ihre robuste Bauart sind die OBO Geräteeinbaukanäle aus Stahlblech oder Aluminium bestens geeignet für den Einsatz in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Hier müssen häufig große Kabelmengen und auch größere Kabelquerschnitte verlegt werden, um beispielsweise unterschiedlichste Mess-, Prüf- und Test-Anlagen zu betreiben. OBO Stahlblech- und Aluminiumkanäle bieten mit Dimensionen bis 210 mm x 90 mm genug Platz für Geräteeinbau und Kabelführung. Ihre pulverbeschichtete Oberfläche macht sie besonders beständig. Die OBO Pultkanäle eignen sich durch ihre spezielle dreieckige Form ideal zur Installation auf oder oberhalb von Labortischen. Hier und hier geht es zu verschiedenen Varianten.
- Halogenfreie Leitungsführungskanäle: Für eine sichere Leitungsführung in öffentlichen Bereichen bietet OBO halogenfreie Kanäle für Geräteeinbau und Leitungsführung an. Die Kanäle aus Kunststoff reduzieren effektiv die Brandlast und sind insbesondere in Bildungseinrichtungen eine sichere Wahl. Im Brandfall reduzieren sie den Anteil giftiger Rauchgase und entwickeln keine korrosiven Substanzen.
- Die OBO Mediensäule für Schulen: Die OBO Mediensäulen wurde speziell für Schulen entwickelt. Mit ihrem modularen Aufbau und ihren zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten bieten sie die ideale Basis, um raumindividuelle Ausstattungsmöglichkeiten mit der einfachen Integration zentralgesteuerter Systeme zu verbinden. Von der Absicherung der elektrischen Anlage über eine individuelle Lichtsteuerung und Informationen aus zentralen Kommunikations- und Notrufsystemen bis hin zur Anzeige der Uhrzeit: Mit den OBO Mediensäulen lassen sich alle Installationsanforderungen für modernes Lernen in einem einzigen System durchdacht umsetzen. Die Mediensäulen sind als frei konfigurierbare oder in insgesamt acht vorkonfigurierten Varianten verfügbar. Die frei konfigurierbaren Varianten zeichnen sich durch zahlreiche Auswahlmöglichkeiten aus, so dass sie ganz individuell an die jeweiligen Klassen- oder Schulungsräumen angepasst werden können. Die vorkonfigurierten Varianten sind bereits erfolgreich in Bildungsgebäuden weltweit im Einsatz. Entscheiden Sie sich für eine dieser Varianten, profitieren Sie von verkürzten Lieferzeiten und einer noch schnelleren Verfügbarkeit.