Elektroinstallation für die Lebensmittellagerung
Zuverlässige Elektroinstallation im Bereich der Lebensmittellagerung mit OBO-Kabeltragsystemen
Der Bereich der Lagerung und speziell der Kühllagerung spielt eine große Rolle in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Denn die richtige Lagerung entscheidet darüber, ob die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet werden kann. Lebensmittel müssen beispielsweise häufig bei ganz bestimmten Temperaturen gelagert werden, um international geltende Sicherheitsstandards einhalten zu können. Aus diesen Aspekten leiten sich auch die Anforderungen an die Elektroinstallation ab. Der Fokus liegt dabei auf der Kabelverlegung an der Wand durch Abstandshalter. In Logistikhallen für Lebensmittel, die nicht gekühlt gelagert werden müssen, werden ebenfalls herkömmliche Kabelleitern und -rinnen verwendet, da dort Standard-Installationen gefordert sind. Aufgrund der herrschenden Luftfeuchtigkeit in diesem Bereich kommen auch tauchfeuerverzinkte Materialien zum Einsatz.

OBO-Lösungen für den Bereich der Lebensmittellagerung:
- Gitterrinnen mit Abstandshalter
- Kabelrinnen und Kabelleitern in verschiedenen Ausführungen
- Tauchfeuerverzinkte Kabeltragsysteme und tauchfeuerverzinktes Befestigungsmaterial
- Weitspannkabelrinne zur Überbrückung großer Spannweiten in Lager- und Logistikbereichen
Produkt-Highlights für Lebensmittellagerung

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Wandhalter für Gitterrinne GRM 35x50 A4

Wand- und Bodenbefestiger A4

Kabelrinne RKS-Magic® 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Wand- und Stielausleger AW 15 A2

US 3-Hängestiel A2

Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Edelstahlrohr V2A

Erdungs-Anschlussblock A4

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Banderdungsschelle VA

Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich, Fußplatte aus Metall