Folge 5 - OBO auf der Baustelle
Einbau von OBO Sammelhaltern und BrüstungskanälenSanierung des Gymnasiums in Plön Einbau von OBO Sammelhaltern und Brüstungskanälen
Ein letztes Mal geht es zur Sanierung des Gymnasiums Schloss Plön: Hier wurde nicht nur die neue WIN-Series verbaut, sondern noch weitere OBO-Produkte. Bei der Kernsanierung des Dachgeschosses wurden zum Beispiel insgesamt 110 Meter OBO-Brüstungskanäle vom Typ Rapid 80 aus Kunststoff oder zahlreiche GRIP M30 Sammelhalterungen aus Metall verbaut. Neben den variablen Einsatzmöglichkeiten der OBO-Produkte lobt die Firma Voss Elektro- und Sicherheitstechnik die Planungssicherheit, auf die sie mit unseren Produkten bauen konnten. Kommen Sie noch einmal mit nach Plön und sehen Sie selbst.
Vorteile im Überblick
Die Produkthighlights aus Folge 5 im Detail:
- Für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall
- Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet
- Auch als kabelspezifische Variante für elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen
- Für Wand- und Deckenmontage
- Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen
- Schneller und einfacher Geräteeinbau
- Mehr Übersicht durch universell verwendbares Zubehör, wie Oberteil und Kanalklammern
- Schnellere Installation durch Schnellkupplungen
- Extrem stabile, um bis zu 6° horizontal verstellbare Wandkonsolen
- Effektiver Lärmschutz durch Schallschutzbarrieren in Wanddurchführungen
- Einheitliche innere Systemöffnung von 76,5 mm