OBO auf der Baustelle
OBO Produkte im EinsatzFolgen Sie uns auf die Baustelle und überzeugen Sie sich selbst davon, wie einfach sich OBO-Produkte installieren lassen. Schauen Sie unseren Partnern direkt über die Schulter, in Büsum am Meer, in Hamburg oder in Hannover.
Gemeinsam mit dem OBO-Außendienst haben wir Baustellen in ganz Deutschland besucht und Mitarbeiter unserer Partnerbetriebe gefragt, welche Erfahrungen sie mit unseren Produkten gemacht habe und welche Herausforderungen sich mit OBO-Produkten besonders gut meistern lassen. Begleiten Sie uns auf die Baustellen und schauen Sie Installateuren und Handwerkern bei der Installation unserer Produkte direkt über die Schulter.
Wir bei OBO verstehen uns als Partner des Handwerks und legen den Fokus darauf, unseren Kunden und Partnerbetrieben die bestmögliche Unterstützung bieten zu können. Sei es durch innovative Produkte oder digitale Serviceangebote. „OBO auf der Baustelle“ fügt sich als neues Format ideal in dieses Konzept.
Alle Folgen in der Übersicht
Die OBO Unterputzdosen sind als Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen,
Elektronikdosen und Wandauslassdosen jeweils als herkömmliche und
luftdichte Variante erhältlich. Doch egal in welcher Variante:
Sie sorgen immer für einen echten Installationsvorteil.
Die Hohlwanddosen von OBO stehen als Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen,
Elektronikdosen und Wandauslassdosen zur Verfügung. Sie werden als
Standarddosen und als luftdichte Varianten angeboten.
Mit der Hohlwand-Elektronikdose sorgt nun ein weiteres Mitglied der WIN-Series für einen pünktlichen Feierabend auf jeder Baustelle. Die luftdichte Elektronikdose mit TPE-Einführungen und dem verdeckten Klemmraum aus TPE schafft zusätzlichen Raum für Verdrahtungen oder Elektronikbauteile.
Alle Details- Zusätzlicher Bauraum für Elektronikbauteile
oder für Leitungsreserven
- Trennwand zur Trennung unterschiedlicher Spannungen
- Deckel zum nachträglichen Verschließen
- Luftdicht mit TPE-Einführungen
- Für Unterputz- und Hohlwand-Gerätedosen
- Zum Abdichten gegen Lufteintritt
- Verwandelt eine Standarddose nachträglich in eine luftdichte Variante
- Aus thermoplastischem Elastomer (TPE)
- Lässt sich einfach einsetzen und durchstechen
- Ideal für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungen
- Sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage geeignet
- Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden
- Fassungsvermögen: 2031 / 20 max. 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
Unsere Partner
Weitere Informationen
Sie haben Fragen?
Für alle Fragen ist auch unser Kundenservice gerne für Sie da:
Zum Kundenservice