Folge 2 - OBO auf der Baustelle
Einbau der Hohlwanddosen aus der OBO WIN SeriesSanierung des Gymnasiums in Plön Einbau der OBO Hohlwanddosen
In der zweiten Folge „OBO auf der Baustelle“ machen wir uns auf den Weg nach Plön, wo das Gymnasium Schloss Plön umfangreich saniert wird. Der Firma Elektro- und Sicherheitstechnik Voss aus Schwentinental haben wir hier bei der Installation unserer OBO-Hohlwanddosen nicht nur über die Schulter geschaut, sondern ihnen auch noch ein paar clevere Details der WIN-Series vorgestellt: Wie die Schablone zum einfacheren Einzeichnen aus dem Zubehörsortiment oder die Kombi-Rohreinführung M20/M25, die sich ganz einfach durchstechen lässt und so für weitere Zeitersparnis auf der Baustelle sorgt.
Vorteile im Überblick
Unsere Produkthighlights aus Folge 2 im Überblick:
Die Hohlwanddosen von OBO stehen als Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Elektronikdosen und Wandauslassdosen zur Verfügung. Sie werden als Standarddosen und als luftdichte Varianten angeboten.
Zu unseren Hohlwand-SystemenBohrschablone für Unterputz- und Hohlwanddosen. Zum Anzeichnen der Befestigungsabstände von 71 oder 91 mm. Mit Markierungshilfen zum Vorkörnen und mit Kerben zum Ausrichten an z. B. Schlagsschnurmarkierungen.
Zur Bohrschablone