Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid PLM: sicher, einfach und ästhetisch
100% Brandschutz, 0% Stress
Menschenleben retten und dabei Schäden an Sachwerten sowie am Gebäude auf ein Minimum reduzieren: Dieses oberste Ziel im Brandfall lässt sich mit der neuen Generation der Brandschutzkanalserie PYROLINE® Rapid PLM jetzt deutlich einfacher realisieren. Die Kanalserie kombiniert die Eigenschaften eines sicheren und klassifizierten Brandschutzkanals mit denen eines gewöhnlichen Elektroinstallationskanals. Das verhindert die Brandentstehung durch die Elektroinstallation und steht für flexible und dezente Lösungen – im Neubau ebenso wie bei der Modernisierung.
Vorteile des PYROLINE® Rapid PLM im Überblick
- Intumeszierendes Brandschutzgewebe, das im Brandfall aufschäumt
- Patentierte innenliegende Verbindungs- und Dichtungstechnik
- Erhältlich in vier Dimensionen: 40x40, 40x100, 80x100, 120x200
- Äußerlich nicht von einem Elektroinstallationskanal zu unterscheiden
- Flexible und ästhetische Montage
Durchdachter Schutz, elegant umgesetzt
PYROLINE® Rapid PLM ist ein geschlossenes System aus Stahlblech mit profilierter Deckelverschlusskontur und innenliegendem Brandschutzgewebe, das im Brandfall aufschäumt und Brandlasten der brennbaren Leitungsisolierungen kapselt.
Die Installation kann direkt an Wand oder Decke sowie abgehängt auf unterschiedlichen Montagesystemen erfolgen. Nach Abschluss der Installation ist der PYROLINE® Rapid PLM äußerlich nicht von einem Elektroinstallationskanal zu unterscheiden. Dafür sorgt eine patentierte innenliegende Verbindungs- und Dichtungstechnik. Das innovative, innenliegende Verbinder-Set verbindet und verschließt das Brandschutzkanalsystem rauchgasdicht.
Schnell und flexibel dank patentierter Verbindungstechnik
Das Brandschutzsystem PYROLINE® Rapid PLM besteht im Kern aus einer Kabelwanne mit profilierter Deckelverschlusskontur und einem passenden Kanaldeckel. Bei der Installation wird der Kanal an der Wand oder auf einem Montagesystem befestigt, belegt und anschließend mit dem Deckel verschlossen. Dieser hält ganz einfach ohne Verschraubungen, nur durch die Verschlusskontur. Das System nutzt innenliegende Verbinder, um die einzelnen Kanalsegmente miteinander zu kombinieren und abzudichten. Für die Installation ergeben sich so eine Vielzahl von Vorteilen.
Ästhetische und vielfältige Montagemöglichkeiten
Installation und Montage werden mit dem PYROLINE® Rapid PLM besonders flexibel und ästhetisch: Neben der gängigen Montageart mit einem Versatz zwischen Stoßstelle der Kanalwanne und Stoßstelle des Kanaldeckels lässt sich mit der patentierten Verbindungstechnik auch die Montage in einer Raumecke oder der Nullabstand zwischen zwei Kanälen realisieren. Die Verbinder-Sets sind werkzeuglos ausgeführt, sodass sie keine zusätzlichen Schrauben oder Befestigungen am Untergrund benötigen.
Bringt Sicherheit einfach überall hin
Für den PYROLINE® Rapid PLM steht eine breite Auswahl an Formteilen und passendem Zubehör zur Verfügung. Damit lässt sich für nahezu jede Einsatzsituation eine passende Lösung entwickeln. Die Formteile ermöglichen eine einfache Richtungsänderung bei allen Montagearten. Die Symbiose aus einfacher Handhabung, hochwertiger Optik und zertifizierter Sicherheit sorgt so dafür, dass Brandschutz mit dem PYROLINE® Rapid PLM deutlicher einfacher, wirtschaftlicher und ästhetischer umsetzbar wird.
Design und Sicherheit im Einklang
Der PYROLINE® Rapid PLM bringt optische und technische Anforderungen in Einklang: Von außen sieht er aus wie ein hochwertiger Elektroinstallationskanal und ist dank seiner reduzierten Formensprache auch für Einsatzbereiche mit hohem ästhetischem Anspruch geeignet. Gleichzeitig sorgt er mit der patentierten Innenverbindung und der europäischen Klassifizierung nach EN 13501-2 für eine maximal sichere und zuverlässige Installation.
Einfach gutes Design
- Moderne, konsequent unauffällige Linienführung
- Fugenlose, bündige Montage bis in Raumecken
- In bandverzinktem Stahlblech und pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010
- Vollständig unsichtbare Verbindungstechnik dank Bodenlochung und innenliegenden verbindern
Einzigartig intelligente Sicherheit
- Europaweit einsetzbar durch EN-Klassifizieren
- Zuverlässige Abdichtung durch innenliegende Verbinder
- Einfacher Potentialausgleich per Flachstecker
- Patentiert einfache Verinder
für zuverlässige Installationsergebnisse
Brandschutzkanäle mit Europäisch Technischer Bewertung
Das Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid PLM ist klassifiziert nach EN 13501-2 und verfügt über die Feuerwiderstandsklassen EI30 (ho i↔o), EI60 (ho i↔o), EI90 (ho i↔o) sowie E120 (ho i↔o). Als Ver- und Anwendbarkeitsnachweis für die Bauprodukte und die Bausätze des Systems dient eine Europäische Technische Bewertung (ETA) auf Basis eines europäischen Bewertungsdokuments (EAD).