Zuverlässig, schlicht und absolut robust
Schraubbare Kabelrinnensysteme
Die schraubbaren Kabelrinnensysteme von OBO werden bereits seit Jahrzehnten weltweit von Planern und Fachkräften im Bereich der Elektroinstallation eingesetzt. Die Systeme sind nicht nur besonders robust und für hohe Traglasten ausgelegt, sondern überzeugen auch mit ihrem technischen, puristischen Design. Alle Herausforderungen der Elektroinstallation auf der Baustelle lassen sich so professionell und sicher meistern.
MKS
- Universelle Verlegung von Kabeln und Leitungen
- Unterschiedliche Oberflächenausführungen und Materialien für einen sicheren Korrosionsschutz
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
SKS
- Robust und besonders tragfähig
- Zur horizontalen Verlegung von hohen Kabellasten
- Geeignet für die direkte und erhöhte Bodenmontage sowie die Wand- und Deckenmontage auf Tragsystemen
SKSU
- Schweres Kabelrinnensystem in der ungelochten Ausführung
- Besonders robust und tragfähig
- Beidseitig mit einer Verbinderlochung ausgestattet
IKS / DKS
- Durchlässiges Kabelrinnen System nach VdS Richtlinie 2092 mit 30% Lochanteil
- Zum Einsatz unter Sprinkleranlagen
- Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB