Lösungen für die Gondel der Windkraftanlagen
Auf dem Turm der Windkraftanlage sitzt die Gondel. Die beiden Teile sind über ein drehbares Gelenk miteinander verbunden. An der Vorderseite der Gondel befindet sich der Rotor, bestehend aus Nabe und den einzelnen Rotorblättern. Die aus dem Rotor und allen installierten Komponenten resultierenden Lasten leitet die Gondel über den Turm an das Fundament ab.
Häufig wird die Windrad Gondel auch als Maschinenhaus bezeichnet, denn sie bildet das technische Herzstück der Windkraftanlage. In ihrem Inneren befinden sich einige der wichtigsten Komponenten der Anlage, so zum Beispiel der Generator zur Stromerzeugung. Im Bereich der Gondel und des Turmkopfes treten jedoch auch die höchsten Vibrationen und Schwingungen auf. Dadurch sind auch die dort verbauten Installationssysteme besonderen Anforderungen ausgesetzt. OBO bietet hier mit Schutzlösungen für die Windrad Gondel ein Höchstmaß an Sicherheit.
OBO Systemlösungen für Windradgondeln
- Überspannungsableiter V20 mit einem Gesamtableitvermögen von 60 kA (20/40 kA/Pol)
- Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 1 GB mit Datenleitungsschutzgeräte für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 1 GB
- Gitterrinne GR-Magic® mit dem patentierten, steckbaren Verbindungssystem
- Wand- und Stielausleger für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung
- Robuste Kabelabzweigkästen für den sicheren IP-Schutz der elektrischen Verkabelung
- Magnetkarte und Halter zum Erfassen von Impuls- und Blitzströmen
- Isolierter Fangmast für die innenverlegte isCon-Leitungen mit seitlichem Auslass: isCon-System erläutern