Die OBO G-Gitterrinne Magic
Das System für direkte Wand- und Deckenmontage
Die Gitterrinne Magic in G-Form mit angeformten Verbinder aus punktgeschweißten Stahldrähten ermöglicht eine direkte Wand- und Deckenmontage. Die clevere Steckverbindung des Gitterrinnensystems sorgt dabei für Zeitersparnis bei der Montage. Mit einer Auswahl vielfältiger Materialien kann die G-Gitterrinne Magic in einer Vielzahl von Installationsumgebungen eingesetzt werden und wird dabei auch hohen Ansprüchen gerecht. Die G-GR-Magic ist in den vier Seitenhöhen 50 mm, 75 mm, 125 mm und 150 mm verfügbar.

Seitenhöhe 50 mm |

Seitenhöhe 75 mm |

Seitenhöhe 125 mm |

Seitenhöhe 150 mm |
Optimale Raumnutzung
Auch wenn der Raum beengt ist: Die G-Gitterrinne Magic® lässt sich fast überall montieren. In jeder Lage kann sie direkt an Wände und Decken angebracht werden. Besonders im Bereich von Zwischendecken, Serverräumen und Bürogebäuden sorgt die Gitterrinne für eine optimale Kabelführung. Ein weiterer Pluspunkt: Die schraubenlose Verarbeitung dank Steckverbindung.


Innovative Steckverbindung

Der Name verrät es schon: Auch die G-Gitterrinne Magic® verfügt über die innovative Magic Steckverbindung, die von OBO Ingenieuren entwickelt wurde. Das Gitterrinnensystem wird einfach zusammengesteckt, eingerastet, fertig. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder sonstige Zubehörteile kann das Tempo bei der Montage so spürbar und wirkungsvoll gesteigert werden.
Gitterrinnensystem mit Materialvielfalt
Trockene Räume, feuchte Räume, Außenbereiche, Lebensmittelindustrie oder Tunnelbau – jede dieser Installationsumgebungen stellt ganz unterschiedliche Anforderungen an die dort eingesetzten Produkte. Kein Problem für die G-GR-Magic: Sie hat für jeden Bereich die passende Oberfläche. Die Auswahl reicht dabei von galvanisch verzinkt über tauchfeuerverzinkt bis hin zu Varianten aus Edelstahl. Die galvanisch verzinkten Varianten sind besonders für den Einsatz im Innenbereich geeignet, die tauchfeuerverzinkten Gitterrinnen können problemlos auch im Außenbereich eingesetzt werden und die Edelstahl-Varianten werden auch den Anforderungen industrieller Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre sowie den Anforderungen der Lebensmittelindustrie oder der Chemie- und Pharmaindustrie gerecht.

Schichtstärke |
Normen |
Einsatzort |

Galvanische Verzinkung (G) |
Mittelwert ca. 2,5 - 10 μm |
Elektrolytische Verzinkung |
Innenbereich |

Tauchfeuerverzinkung (FT) |
Mittelwert ca. 40-60μm |
Feuerverzinkung nach dem Tauchverfahren |
Außenbereich |


Edelstahl (A2) |
Bezeichnungen |
Besonderheiten
|
Einsatzort |

Edelstahl (A2) |
Europäische Werkstoffnummer: |
Geschweißte Bauteile werden passiviert |
Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver |

Edelstahl (A2) |
Europäische Werkstoffnummer: |
Geschweißte Bauteile werden passiviert |
Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver |
Sicherheit steht bei OBO an erster Stelle

Die Qualität der OBO Gitterrinnen-Systeme wird im hauseigenen BET-Testcenter geprüft. Hier werden sie auf maximale Belastbarkeit, Tragfähigkeit und Beständigkeit gegen Korrosion getestet. Die hauseigene Prüfanlage wurde speziell für das Testen von OBO Kabeltrag-Systemen konstruiert. Hier können beispielsweise vorgeschriebene Prüfungen nach DIN EN 61537 durchgeführt werden. Diese weisen eine sichere Arbeitslast (SWL) und somit eine zuverlässige Tragfähigkeit der Systeme nach.