Die geschweißte Kabelleiter von OBO: Hochfeste Verbindung, extrem belastbar

Seit Jahrzehnten setzen Elektroinstallateure weltweit auf die geschweißten Kabelleitern von OBO, die millionenfach in Industrieanlagen weltweit zum Einsatz kommen. Jedes einzelne Bauteil ist durchdacht, robust und montagefreundlich.
Pure Kabelleiterkompetenz von OBO

OBO hat die geschweißte Kabelleiter für den Einsatz in der Industrie optimiert. Dank ihrer besonderen Bauform und ihrer intelligenten Sprossen bieten sie eine Vielzahl von Montagevorteilen. Auch die Materialvielfalt kommt nicht zu kurz: Die Kabelleitern sind in bandverzinkt und tauchfeuerverzinkt, in Edelstahl rostfrei A2 und A4 und als pulverbeschichtete Ausführung verfügbar.
Die Vorteile der geschweißten Kabelleiter im Überblick
- Hochfest: Die Sprossen der Kabelleiter sind mit dem Untergurt verschweißt. Diese stoffschlüssige Verbindung ist hochfest und hält auch größten Belastungen stand. Durch die formschlüssige Verbindung von Sprosse und Untergurt wird eine optimale Krafteinleitung gewährleistet.
- Praktischer Deckel: Bei waagerechter Installation schützt ein aufliegender Deckel die Kabel und Leitungen vor Schmutz und Staub.
- Plus an Installationsraum: Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die besondere Lage der Sprosse: Durch die Verschweißung der Sprosse mit dem Untergurt bietet die Kabelleiter ein Plus an Installationsraum für Kabel und Leitungen.
- Getestet: Stabilität sowie zuverlässiger Korrosionsschutz und das auch an den Schweißpunkten: Beide Eigenschaften wurden im BET-Testcenter geprüft. Unsere geschweißten Kabelleitern haben dabei den Salzsprüh- und Belastungsprüfungen einwandfrei standgehalten.
Innovative Sprosse

Die innovative und patentierte Sprosse zeichnet die geschweißte Kabelleiter von OBO aus. Sie kommt im gesamten Kabelleiter-System bis zu einer Breite von 600 mm zum Einsatz. Ihr durchdachtes Lochbild ist auf die Anforderungen verschiedenster Industrieinstallationen zugeschnitten. Das Besondere: Die Sprossen lassen sich mit den passenden Bügelschellen von beiden Seiten belegen. Dadurch kann der Installationsraum optimal ausgenutzt und die Leiter flexibel bestückt werden. So reichen bei der Montage oftmals schon kleinere und somit kostengünstigere Leiterbreiten aus.
Wandmontage perfekt abgestimmt

Die geschweißte Kabelleiter überzeugt nicht nur bei der waagerechten Montage, sondern vor allem auch bei der direkten Wandmontage mit praktischen Installationsvorteilen. Bei der Wandmontage sorgt die durchdachte Konstruktion der Kabelleiter für einen Abstand von rund 5 mm zwischen Sprosse und Wand, so wird Freiraum bei der Installation geschaffen. Als passende Begleiter bietet OBO mit einer Vielzahl an Varianten und Größen für jede Installationssituation die passende Bügelschelle. Ein Beispiel: In Bereichen mit besonderen Anforderungen, wie dem Industrieumfeld, lassen sich Bügelschellen mit Metallwanne einsetzen.
Die geschweißte Kabelleiter LCIS: Stabil verschweißt, extrem robust
Optimal geeignet für die horizontale Verlegung von Kabeln und Leitungen gemäß DIN EN 61537: Die geschweißte Kabelleiter LCIS aus dem OBO Portfolio. Die Kabelleiter kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und ist geeignet für die Wand- und Deckenmontage auf Tragsystemen. Die Kabelleiter ist in zwei verschiedenen Höhen von 60 mm und 110 mm und mit einer Länge von bis zu 6m erhältlich. Genau wie alle geschweißten OBO-Kabelleitern bietet auch sie eine Auswahl verschiedenster, hochwertiger Oberflächen.
Perfekt abgestimmt: Die Formteile
Die Formteile des Kabelleiter-Systems sind die konsequente Ergänzung des Streckenmaterials. Sie werden ebenfalls mit verschweißten Sprossen gefertigt und in den Materialien und Oberflächen der Kabelleitern gefertigt.

- Einfaches Handling: Ein optimierter Standardradius von 300 mm anstatt bislang 490 mm macht die Formteile kompakter und damit einfacher zu handhaben.
- Durchgängige Lochung: Auch die Formteile sind dank der innovativen Sprosse beidseitig zu belegen. Die durchgängige Lochung ermöglicht die Nutzung einer Vielzahl von OBO Bügelschellen.

- Einer für alle – der Multifunktionsverbinder: Mit dem Bauteil von OBO lassen sich Kabelleitern einfach miteinander verbinden und gleichzeitig Veränderungen in Form und Richtung flexibel umsetzen. Seine Seitenholme lassen sich jedem Winkel und jeder Installationssituation anpassen, sodass sowohl symmetrische als auch asymmetrische Reduzierungen möglich sind.
OBO Kabelleitern stehen für geprüfte Sicherheit
Im hauseigenen BET-Testcenter simuliert OBO Beanspruchungen, denen die Kabelleitersysteme dauerhaft standhalten müssen. Wir ermitteln die maximale Belastbarkeit und Tragfähigkeit des Systems sowie seine Beständigkeit gegen Korrosion. Normative Prüfungen der EMV-Eigenschaften können anhand von Testreports belegt werden. Damit stellt OBO als Systemanbieter die Sicherheit in den Vordergrund. Mit der KTS-Prüfanlage hat OBO eine spezielle Anlage für das Testen von Kabeltrag-Systemen konstruiert. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt und an modernste Anforderungen angepasst, dadurch bietet sie umfangreiche Testmöglichkeiten. So können hier zum Beispiel die vorgeschriebenen Prüfungen der DIN EN 61537 durchgeführt werden. Dabei wird eine sichere Arbeitslast nachgewiesen, die für eine zuverlässige Tragfähigkeit der Systeme steht.