Rechenzentren: OBO-Kabeltragsysteme sorgen für die perfekte Anbindung von Energie und Daten
Zuverlässige Kabel- und Leitungsverlegung im Data Center
Abhängig vom Anwendungszweck können in Rechenzentren sowohl Kabel- als auch Gitterrinnen sowie Kabelleitern eingesetzt werden, um eine sichere und verlässliche Kabel- und Leitungsführung zu gewährleisten. Geschlossene Kabelrinnen eignen sich beispielsweise hervorragend um elektromagnetische Störquellen zu reduzieren. Die Vielfalt der OBO-Kabeltragsysteme garantiert dabei die passende Lösung für alle Anwendungsfälle - ob Einzelverlegung von Kabeln- und Leitungen oder komplexe Kabelbündelungen, ob schwere Energiekabel zur Versorgung von Serverschränken oder leichte Kunststoffleitungen.
In modernen Datencentern erfolgt die Versorgung der Rechnerinfrastruktur häufig in zwei Ebenen: Von oben werden Datenkabel zugeführt, von unten wird die Energieversorgung sichergestellt. So wird eine saubere, störungsfreie Anbindung der komplexen Datencenter-Strukturen konstruktiv gewährleistet. Unsere Systeme sind genau auf diese Anforderungen abgestimmt.

Zu den OBO-Lösungen für die Kabel- und Leitungsverlegung in Rechenzentren zählen:
- Kabelrinne RKSM
- Gelochte Kabelleiter
- Gitterrinne GRM
- Kabelrinne SKS und SKSM
- Schwere Steigeleitern
Produkt-Highlights für Kabel- und Leitungsführung

US 3-Hängestiel FT

US 7-Stiel FT

Wand- und Stielausleger MWA 12 FS

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Universal-Standfuß UniBase 6

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS

Kabelrinne SKS-Magic® 60 FS

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FS

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

AZ-Kleinkanal 300 FS
Unterstützung
Umfassendes Sortiment für Kabeltragsysteme
Egal, ob Einzelverlegungen von Kabeln und Leitungen oder komplexe Kabelbündelungen – OBO bietet für jede Herausforderung der Kabel- und Leitungsführung in Rechenzentren die passende Lösung.