Kabel- und Rohrschellen der Quick-Serie
Anreihbare Kabel- und Rohrschellen – erhältlich mit stufenlosem Spannbereich oder Sicherheitsverschluss

Die OBO-Quick-Serie bietet drei verschiedene Typen von halogenfreien Kabel- und Rohrschellen zum zeitsparenden und sicheren Befestigen von Kabeln, Leitungen und Elektroinstallationsrohren.
Profitieren Sie von kürzeren Montagezeiten beim Befestigen von Installationen an Wänden und Decken sowie im Innen- und Außenbereich.
Alle Schellentypen und -größen der OBO-Quick-Serie können durch ihre gemeinsame Anreihkontur problemlos miteinander verbunden werden. Das bedeutet: mit nur einer Bohrung können Sie bis zu drei Schellen montieren. Die patentierte Form der Anreihkontur ermöglicht dabei eine besonders hohe Tragkraft.
Quick-Schellen – komfortable Kabelverlegung mit Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren

Standard Quick-Schellen bieten besonders hohe Rohrauszugswerte von bis zu 230 N. Die Klemmschellen sind für Kabeldurchmesser von 15,5 - 63 mm sowie alle metrischen Rohrgrößen von M16 bis M63 erhältlich. Die Kombination mit den aufklappbaren Elektroinstallationsrohren der Quick-Pipe-Serie ermöglicht das unkomplizierte Einlegen von Kabeln – auch bei Nachinstallationen.
- Speziell auf die Rohrabmessung angepasste Einführungsschrägen erleichtern das Einbringen von Rohren in die Schellen.
- Durch ihre spezielle Form drehen sich die Quick-Schellen beim Einbringen von Rohren von selbst in die richtige Position – bis zu einem Schrägstand von 15°.
- Durch die Langlochbefestigung mit Zentrierhilfe ist das Anzeichnen von Bohrlöchern besonders einfach.
Multi-Quick-Schellen - besonders vielseitig durch stufenlosen Spannbereich

Multi-Quick-Schellen sind aufgrund ihrer stufenlosen Spannbereiche vielseitig einsetzbar und decken mit nur vier Größen den gesamten Spannbereich von 15 - 37 mm ab. Auch als Varianten für metrische Rohre sind Multi-Quick-Schellen besonders montagefreundlich und eignen sich für jeweils zwei Rohrgrößen im Bereich M16 bis M32. Das vereinfacht die Lagerhaltung und spart Platz im Montagekoffer.
- Der stufenlose Spannbereich der Multi-Quick-Schellen gewährleistet den festen Halt von Installationen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Die integrierte Nut ermöglicht das Aufschieben von Multi-Quick-Schellen in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite, z. B. in Schienen des Typs 2060 oder 2061.
- Auch für den Außenbereich geeignet.
starQuick-Schellen - mit Sicherheitsverschluss und Rastpositionen für zwei Rohrdurchmesser

starQuick-Schellen mit patentiertem Sicherheitsverschluss befestigen Kabel und Rohre mit Durchmessern zwischen 10 - 65 mm sicher an Decken und Wänden. Die Schellen sind UV- und witterungsbeständig und eignen sich besonders für den Einsatz im Außenbereich.
- Der patentierte Sicherheitsverschluss befestigt Installationen zuverlässig und kann bei Bedarf wieder geöffnet werden.
- Zwei Rastpositionen ermöglichen das Einbringen von unterschiedlichen Kabel- und Rohrdurchmessern pro Schelle.
- Hart im Nehmen: starQuick-Schellen sind UV- und witterungsbeständig und eignen sich besonders für den Einsatz im Außenbereich.