Startseite

57 Artikel

  (100 Ausführungen)
Filter & Sortierung
2 AusführungenKabelabzweigkasten T60, Einsteckdichtung, hoher Deckel
2 AusführungenKabelabzweigkasten T100, Einsteckdichtung, hoher Deckel
2 AusführungenKabelabzweigkasten T160, Einsteckdichtung, hoher Deckel
2 AusführungenKabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher Deckel
2 AusführungenKabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel
Art.Nr. 2007730 | EAN 4012195985839Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, hoher Deckel
Art.Nr. 2007732 | EAN 4012195985907Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, hoher Deckel
Art.Nr. 2007734 | EAN 4012195985914Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, hoher Deckel
Art.Nr. 2007736 | EAN 4012195985921Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, hoher Deckel
Art.Nr. 2007738 | EAN 4012195985938Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, hoher Deckel
Art.Nr. 2007770 | EAN 4012195985853Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007772 | EAN 4012195985983Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007774 | EAN 4012195985990Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007776 | EAN 4012195986003Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007778 | EAN 4012195986010Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007821 | EAN 4012195615880Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 1-polig
Art.Nr. 2007825 | EAN 4012195615903Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 2-polig
Art.Nr. 2007312 | EAN 4012195286486Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007320 | EAN 4012195286493Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007339 | EAN 4012195286509Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007347 | EAN 4012195286547Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007355 | EAN 4012195286554Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007363 | EAN 4012195286561Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007371 | EAN 4012195286608Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007918 | EAN 4012196085484Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen und 3 x V-TEC VM20 + Gegenmuttern
Art.Nr. 2007430 | EAN 4012195441168Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste
2 AusführungenKabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007434 | EAN 4012195441182Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Art.Nr. 2007436 | EAN 4012195441212Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Art.Nr. 2007440 | EAN 4012195682189Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

T-Serie Abzweigdosen: Vielseitig, robust, einfach montiert

Das Multitalent unter den Abzweigdosen

Die Kabelabzweigkästen der T-Serie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über sinnvolle Wandstärken, sie sind besonders stabil und für höhere Belastungen geeignet. Dank UV-stabilisiertem Kunststoff und der Schutzklasse IP66 sind die Abzweigdosen sowohl für den Innenbereich als auch für die verschiedenen Witterungsbedingungen im geschützten Außenbereich geeignet.

Praktische Details und eine intelligente Konstruktion machen die Kabelabzweigkästen der T-Serie so vielfältig wie die an sie gestellten Anforderungen. Dazu zählt der flexible Verdrahtungsraum in unterschiedlichen Größen und Formen ebenso wie Kontrolle elektrischer Bauteile oder die farbliche Unterscheidung von Stromkreisen. Mit unseren Multitalenten, den Kabelabzweigkästen der T-Serie, haben Sie für jede Anforderung die passende Antwort.

Einsatzbereiche für die Kabelabzweigkästen der T-Serie:

  • Lagerhallen, Sporthallen und Parkhäuser
  • Geschützte Außenbereiche, z.B. unter Dachüberständen
  • Fluchtwegbeleuchtungen für den Funktionserhalt

Das macht die Abzweigdosen der T-Serie zum Multitalent

Die Modelle der T-Serie sind durch ihre individuellen Merkmale nicht einfach nur Abzweigdosen, sondern wahre Multitalente. So ist beispielsweise an jeder Seitenwand der Kabelabzweigkästen eine Kondenswasseröffnung vorgesehen, die bei Bedarf ganz einfach eingedrückt werden kann.  Ebenfalls an jeder Seite des Kabelabzweigkastens befinden sich Ausrichtungsmarkierungen zur Ausrichtung an einer Schlagschnurlinie. Intelligent angeordnete Montagepunkte sorgen für vielfältige Installationsmöglichkeiten im Innenraum.
Ein weiterer Vorteil der Abzweigkästen aus der T-Serie: Die Deckelverliersicherung. Sie sorgt dafür, dass der Deckel nicht verloren gehen oder herunterfallen kann. Etwas, das man in vielen Montagesituationen schnell zu schätzen lernt. Eine sichere und schnelle Deckelbefestigung wird durch Drehverschlüsse ermöglicht. Zusätzlich lassen sich die Kastendeckel mit Drehverschlüssen plombieren.
Die Merkmale der Abzweigdosen der T-Serie sorgen für eine einfache Handhabung in den verschiedenen Montagesituationen. Soll der Kabelabzweigkasten beispielsweise durch die Rückwand befestigt werden, verschließen die beiliegenden Schraubabdeckkappen die Öffnung wieder zuverlässig. Ausbrechöffnungen im Boden des Abzweigkastensvereinfachen die Einführung von Kabeln direkt aus dem jeweiligen Montageuntergrund. Durch die UV-Stabilität des verwendeten Materials sind die Kabelabzweigkästen geeignet für die Installation im geschützten Außenbereich. Der Eckdom trennt die Befestigung des Kabelabzweigkastens vom Innenraum und sorgt für einen besonders verwindungssteifen Dosenkörper.

Einfache Installation von Abzweigkästen per Plug and Play

Die Kabelabzweigkästen der T-Serie bieten mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf schnelle und effiziente Montage handfeste Vorteile bei der täglichen Arbeit. Ein Beispiel für die Montagevorteile ist eine Variante der Abzweigdosen aus der T-Serie mit integrierter Zugentlastung. Schon durch das Einführen der Kabel in die Verbindungsdosen ist die Zugentlastung hergestellt. Genau so einfach geht es weiter: Vorkonfektionierte Wieland- und Modul 45-Steckverbindungen reduzieren den Montageaufwand bestimmter Abzweigkästen der T-Serie auf ein Minimum. Es ist diese große Variantenvielfalt, die Abzweigkästen der T-Serie perfekt auf unterschiedlichsten Installationsaufgaben abstimmt.

Expressbefestigung für die Abzweigdosen T60 und T100

Schneller kann man einen Kabelabzweigkasten aus der T-Serie nicht an einer Gitterrinne oder einer Kabelrinne befestigen. Die Befestigungselemente werden mit wenigen Handgriffen werkzeuglos aufgerastet. Der Kabelabzweigkasten wird sicher in seiner Position gehalten und kann bei Bedarf ebenso einfach wieder entfernt werden.

 

Die T-Serie: Verbindungsdosen überzeugen durch Größenvielfalt

Die Kabelabzweigkästen der T-Serie sind in den Größen T25 bis T350 erhältlich – vom kleinsten bis zum größten bieten alle Abzweigdosen zahlreiche Installationsvorteile. Zwei verschiedene Deckelhöhen bieten zusätzliche Flexibilität bei der Größe des Verdrahtungsraums.