Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
T-Serie/
…
/
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig
Art.Nr. 2007347 | EAN 4012195286547



Art.Nr. / Typ
2007347 / T 100 F
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Lichte Innenmaße
136x102x57 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 10 |
Art der Einführung | Einsteckdichtung |
Art der Einführung | Kabel |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bestückung | ohne |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7796 kg CO₂e / 1 Stück |
Deckel | nicht transparent |
Deckelbefestigung | geschraubt |
Dimension | 150x116x67 |
Einführung von Hinten | ja |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C |
Form | rechteckig |
Funktionserhalt | ohne |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Halogenfrei | ja |
Mit Abschirmung | nein |
Mit Deckel | ja |
Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
Nennquerschnitt min. | 10 mm² |
Nennspannung | 500 V |
Plombierbar | ja |
Schutzart | IP66 |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polypropylen |
Witterungsbeständig | nein |
Abmessungen
Breite | 116 mm |
---|---|
Höhe | 67 mm |
Länge | 150 mm |
Lichte Innenmaße | 136x102x57 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Art.Nr.
T 100 F
lichtgrau; RAL 7035
136x102x57 mm
10
IP66
2007347
T 100 F
Art.Nr.
2007347
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Lichte Innenmaße
136x102x57 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66