Oberteile
Filter & Sortierung
Sortierung
Ausführung
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)
Zulassungen
12 Artikel
(24 Ausführungen)Filter & Sortierung

CoordinatedLightningController, Oberteil

Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Oberteil Überspannungsableiter 280 V

CombiController V25, Oberteil 280 V

Oberteil NPE-C50

Oberteil V20 280 V

Oberteil C20

Oberteil V50 280 V

Oberteil PDP, 2-polig

Oberteil PDP, 2-polig, mit OS

Oberteil PDP, 2x2-polig

Oberteil PDP, 2x2-polig, mit OS