Startseite

OBO-Lösungen für höchste Hygienestandards in der Lebensmittelproduktion

Im Produktionsbereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie liegt der Hauptfokus auf Hygiene und Sauberkeit. Das Material, das hier besonders gefragt ist, ist daher Edelstahl: Es ist leicht zu reinigen, lebensmittelneutral, so dass es zu keinen Veränderungen an den Nahrungsmitteln führt, und gibt Bakterien sowie Keimen keine Chance. OBO bietet eine große Auswahl an Edelstahl-Produkten und weiteren Lösungen, die den hohen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gerecht werden. Insbesondere für Unternehmen, die selbst produzieren, wie beispielsweise Käsereien oder Molkereien.

Alle Bereiche und Komponenten im Produktionsbereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden regelmäßig mit einem Dampfstrahlgerät gereinigt, um die erforderlichen hohen Hygienestandards gewährleisten zu können. Glatte Oberflächen ohne scharfe Kanten unterstützen den Reinigungsprozess und verhindern, dass sich Ablagerungen festsetzen. Auf Rohre zur Kabelverlegung wird ebenso verzichtet wie auf Artikel mit großen Flächeneinheiten, die Staub- und Produktablagerungen begünstigen würden.

OBO-Lösungen für die Produktion in der Lebensmittel- und Getränkebranche:

  • Große Auswahl an Gitterrinnensystemen aus Edelstahl:  Die Systeme sind durch die Gitterstruktur offen gestaltet und ermöglichen so eine einfache Reinigung. Die Befestigung erfolgt in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion häufig an der Wand mit Wandhaltern oder Abstandshaltern in horizontaler oder vertikaler Installation. Innerhalb der Rinne werden die Kabel mit Kabelbindern fixiert.
  • Kabelbinder aus Edelstahl: Die Installation mit Kabelbindern ist so vorgeschrieben, da alle Materialien in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.
  • Gitterrinnen in Dreiecks-Form: Unsere Lösung für die Leuchtenabhängung

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Kontaktmöglichkeit