Schutzlösungen für den Turm von Windkraftanlagen
Der Turm ist der größte Teil einer Windenergieanlage und kann bis zu mehrere hundert Tonnen schwer sein. Er trägt die Gondel und die Rotoren des Windrades. Wie hoch ein Turm ist, ist abhängig von seiner Lage. An Standorten mit starkem Wind, wie beispielsweise an der Küste, ist eine geringere Höhe ausreichend als an Standorten mit hoher Geländerauhigkeit, beispielsweise im Wald.
Egal, ob es sich um einen Stahlturm, einen Betonturm oder einen hybriden Windkraftturm handelt – in jedem Fall sind hier besonders robuste und beständige Elektroinstallationslösungen gefragt. Denn die Kabeltragsysteme, wie Kabelkanäle oder Kabelleitern, kommen hier über die gesamte Länge des Windkraftturms zum Einsatz. OBO bietet spezielle Lösungen für die sichere Verlegung von Energie- und Datenkabeln in Türmen von Windkraftanlagen an.

Windradturm zuverlässig schützen mit OBO
- Zuverlässige Kabelleiter- und Steigeleiter-Systeme, wie beispielsweise die extrem belastbare, geschweißte Kabelleiter LCIS. Sie ist geeignet für die vertikale Verlegung von Kabeln und Leitungen gemäß DIN EN 61537
- Klemmstücke zur stabilen Befestigung der Kabelleitern
- Profil- und Montageschienen für die sichere Verlegung der Kabel
- Überbrückungsseil aus flexiblem, isolierten Kupferkabel als Zubehör für den sicheren äußeren Blitzschutz
- Bügelschellen, die sich durch Halt, Stabilität und Sicherheit auszeichnen und so dem hohen Kabelgewicht ebenso problemlos standhalten wie den Vibrationen innerhalb des Turms
- Witterungsbeständige Kabelbandage PYROWRAP® Wet aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung verhindert zuverlässig die Brandweiterleitung über die verlegten Energie- und Datenkabel
Unterstützung
Downloads für den Turm von Windkraftanlagen
Das könnte Sie auch interessieren

Erdungslösungen für Windkraftanlagen
Der umfassende Schutz für die Elektroinstallation von Windkraftwerken startet ganz unten: Beim Fundament. OBO bietet verschiedene Lösungen aus dem Bereich der Erdungssysteme speziell für Fundamente von Windkraftanlagen an.

Schutzlösungen für den Sockel von Windkraftanlagen
Zwischen Fundament und eigentlichem Turm befindet sich der Sockel der Windkraftanlage. Mit den Schutzlösungen von OBO sind die hier verbauten elektronischen Geräte umfassend vor Überspannungsschäden geschützt.

Lösungen für die Gondel der Windkraftanlagen
Das technische Herzstück einer jeden Windkraftanlage ist die Gondel. OBO bietet hier mit Schutzlösungen, wie Überspannungsschutz oder Fang- und Ableitsystemen, ein Höchstmaß an Sicherheit.

OBO-Lösungen für Windkraftanlagen
Wir gestalten die Energiewende mit und bieten eine Komplettlösung für die elektrotechnische Ausrüstung von Windenergieanlagen - vom Fundament bis zur Gondel.