Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Art.Nr. 1156810 | EAN 4012195495253



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle zur Befestigung von Kabeln und Rohren. Geeignet für Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Stärke. Metallwanne mit stark gerundeten Kanten zum Kabelschutz.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0803 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 12-16mm |
für 1 Kabel H | 47 mm |
für 1 Kabel L | 34 |
für 2 Kabel H | 65 mm |
für 2 Kabel L | 34 mm |
für 3 Kabel H | 83 mm |
für 3 Kabel L | 47 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | flaches Profil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 20 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß E | 13 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 47 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056F M 16 FT
3 Nm
16 mm
12 mm
1156810
2056F M 22 FT
3 Nm
22 mm
16 mm
1156829
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056F M 16 FT
Art.Nr.
1156810
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
2056F M 22 FT
Art.Nr.
1156829
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm