Sport- und Veranstaltungsstätten
Wo Tausende zusammenkommen, überlässt OBO nichts dem Zufall
Ob Sportstadion, Veranstaltungshalle oder Kongresszentrum – an all diesen Orten kommen zahlreiche Menschen zusammen und hier darf nichts dem Zufall überlassen werden. Eine sichere elektrotechnische Infrastruktur ist die Basis für gelungene Veranstaltungen. OBO gewährleistet mit robusten Kabeltragsystemen, Brandschutzsystemen und Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz Sicherheit, wenn es drauf ankommt. Auch in Ausnahmesituationen ist so eine zuverlässige und vandalismussichere Versorgung mit Strom und Daten garantiert.

Unsere Lösungen für Sport- und Veranstaltungsstätten:
- Kabelrinnen in tauchfeuerverzinkter Ausführung: Die Zinkschichtdicken dieser Kabelrinnen lassen eine Installation in Außen- und Innenbereichen mit erhöhten Anforderungen an den Korrosionsschutz zu. Trotz hoher Luftfeuchtigkeit und Chloranteilen in der Luft sichert die Zinkbeschichtung eine lange Lebensdauer über mehrere Jahrzehnte ab.
- Deskboxen für Strom, Daten und Multimedia: In Pressezentren von Sportarenen werden Strom, Multimedia-Anschlüsse und Datenübertragung per Kabel direkt am Arbeitsplatz der Pressemitarbeiter benötigt, um eine sofortige und sichere Informationsverarbeitung zu gewährleisten. Die an der Tischkante durch Klemmung befestigte OBO Deskbox hält alle hierfür benötigten Anschlussarten bereit und lässt sich flexibel platzieren, so dass immer genug Arbeitsfläche auf dem Tisch zur Verfügung steht.
- Kabelrinnen für den Außenbereich: In offenen Stadien und Arenen müssen Kabelrinnen und Tragsysteme den Witterungsbedingungen über lange Zeiträume ohne Korrosionsschäden standhalten. Hier werden Bauteile mit Zink-Schichtdicken entsprechend DIN EN ISO 1461 mit ca. 40 – 60 μm eingesetzt, wie beispielsweise die OBO Kabelrinnen. Weltweit wurden sie bereits in zahlreichen Stadien installiert. So auch im Philips Stadion im niederländischen Eindhoven, wo sie für eine zuverlässige Versorgung der LED-Beleuchtung oberhalb der Haupttribüne sorgen.
Gut zu wissen: OBO Kabelrinnen können in verschiedenen RAL-Tönen beschichtet werden. Dadurch lassen sich nicht nur optische Anforderungen erfüllen, sondern auch ein erhöhter Korrosionsschutz erreichen.
Produkt-Highlights für Sport- und Veranstaltungsstätten

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Steigeleiter SLM50

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Kabelrinne MKS 60 FT

US 7-Stiel FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

Philips Stadion Eindhoven
OBO hat für dieses Projekt Kabelrinnen RKS-Magic® für die LED Beleuchtung oberhalb der Haupttribüne geliefert.

Bettermann AG geht aufs Eis in der Swiss Life Arena in Zürich
OBO-Produkte sind im gesamten Gebäude zu finden. Ein zentraler Punkt war dabei die Anforderung der seismischen Auslegung für Leitungsführungen mittels Kabeltragsystemen.

Museo della Pietá Mailand
Im Mailänder Museo della Pietá sorgen OKB-Kanäle von OBO für eine dezente und flexible Stromversorgung rund um Michelangelos letztes Meisterwerk.
.JPG)
LDLC Mehrzweckhalle, nahe Lyon, setzt neue Maßstäbe
Die LDLC Arena, in der Nähe des französischen Ortes Lyon ist eine Mehrzweckhalle, die privatfinanziert ist und neben dem Fußballstadion des Fußballclubs Olympique Lyon entsteht. Zukünftig werden die Kabelrinnen RKS-Magic® und die Gitterrinnen GR-Magic® für die sichere Führung von Strom und Daten sorgen.
Unterstützung
Downloads
Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation
Blitzschutz-Leitfaden
Kabeltragsysteme MKS SKS
Leitfaden Kabeltragsysteme
Das könnte Sie auch interessieren

Bildungsgebäude
Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Büro- und Verwaltungsgebäude
Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Denkmalgeschützte Gebäude
Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Einkaufszentren
Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gesundheitswesen
Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Hotel und Gastronomie
Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Logistikgebäude
Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Wohnungsbau
Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.