Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelleitern/
Kabelleitern genietet/
…
/
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Art.Nr. 6208544 | EAN 4012195064060



Art.Nr. / Typ
Funktionserhalt
Breite
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3000 mm
Holmstärke
1,5 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 60x400x3000 |
---|---|
Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
Brandschutz | Funktionserhalt Normtragekonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,7542 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x400x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,5 mm |
Nutzquerschnitt | 198 cm² |
Nutzquerschnitt | 19800 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Sprossenabstand | 300 mm |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 400 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 400 mm |
Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Belastungen
Stützabstand 1,5m | 3,1 kN/m |
---|---|
Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 1,5 kN/m |
Stützabstand 3,0m | 1,1 kN/m |
Stützabstand 3,5m | 0,75 kN/m |
Stützabstand 4,0m | 0,45 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Funktionserhalt
Oberfläche
Länge
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
LG 620 VS 3 FS
Stahl
ja
bandverzinkt
3000 mm
200 mm
1,5 mm
6208538
LG 630 VS 3 FS
Stahl
ja
bandverzinkt
3000 mm
300 mm
1,5 mm
6208541
LG 640 VS 3 FS
Stahl
ja
bandverzinkt
3000 mm
400 mm
1,5 mm
6208544
LG 650 VS 3 FS
Stahl
nein
bandverzinkt
3000 mm
500 mm
1,5 mm
6208547
LG 660 VS 3 FS
Stahl
nein
bandverzinkt
3000 mm
600 mm
1,5 mm
6208550
Funktionserhalt
Breite
LG 620 VS 3 FS
Art.Nr.
6208538
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
ja
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3000 mm
Breite
200 mm
Holmstärke
1,5 mm
LG 630 VS 3 FS
Art.Nr.
6208541
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Holmstärke
1,5 mm
LG 640 VS 3 FS
Art.Nr.
6208544
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3000 mm
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
ja
Breite
400 mm
Holmstärke
1,5 mm
LG 650 VS 3 FS
Art.Nr.
6208547
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
Holmstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
nein
LG 660 VS 3 FS
Art.Nr.
6208550
Oberfläche
bandverzinkt
Holmstärke
1,5 mm
Breite
600 mm
Länge
3000 mm
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
nein