Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Freifläche/
Magic PV Field/
…
/
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche
Art.Nr. 5901566 | EAN 4012197394721



Art.Nr. / Typ
Länge
Neigungswinkel max.
Neigungswinkel min.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Vormontierter Träger in kleiner, mittlerer oder großer Ausführung zum Montieren von Photovoltaik-Freiflächensystemen in Kombination mit Trägerprofilen und End-/Zwischenklemmen. Montage mit Rammprofilen im Erdreich oder mit Standfüßen auf Betonfundamenten.
Technische Daten
Technische Daten
Ausrichtung | vertikal |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 84,4567 kg CO₂e / 1 Stück |
Dachdurchdringung notwendig | nein |
Dimension | 3104x91x2387 |
Farbe | zink |
Geeignet für Dachmaterial | sonstige |
Kabelkanal integriert | nein |
Kabelkanal optional | ja |
Modulbreite max. | 1310 mm |
Modulbreite min. | 990 mm |
Modulhöhe max. | 50 mm |
Modulhöhe min. | 20 mm |
Modullänge max. | 2100 mm |
Modullänge min. | 1850 mm |
Neigungswinkel max. | 30 ° |
Neigungswinkel min. | 30 ° |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Verankerung | freistehend |
Verstellbar | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 91 mm |
---|---|
Höhe | 2387 mm |
Länge | 3104 mm |
Maß H | 2,29 mm |
Maß l | 1,99 mm |
Maß L | 2,78 mm |
Winkel α | 30 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Neigungswinkel max.
Neigungswinkel min.
Art.Nr.
VT 10S FT
2689 mm
10 °
10 °
5901550
VT 10M FT
3110 mm
10 °
10 °
5901552
VT 10L FT
3489 mm
10 °
10 °
5901554
VT 25S FT
2517 mm
25 °
25 °
5901556
VT 25M FT
2898 mm
25 °
25 °
5901558
VT 25L FT
3236 mm
25 °
25 °
5901560
VT 30S FT
2732 mm
30 °
30 °
5901562
VT 30M FT
2779 mm
30 °
30 °
5901564
VT 30L FT
3104 mm
30 °
30 °
5901566
Länge
Neigungswinkel max.
Neigungswinkel min.
VT 10S FT
Art.Nr.
5901550
Länge
2689 mm
Neigungswinkel max.
10 °
Neigungswinkel min.
10 °
VT 10M FT
Art.Nr.
5901552
Länge
3110 mm
Neigungswinkel min.
10 °
Neigungswinkel max.
10 °
VT 10L FT
Art.Nr.
5901554
Neigungswinkel min.
10 °
Länge
3489 mm
Neigungswinkel max.
10 °
VT 25S FT
Art.Nr.
5901556
Länge
2517 mm
Neigungswinkel max.
25 °
Neigungswinkel min.
25 °
VT 25M FT
Art.Nr.
5901558
Länge
2898 mm
Neigungswinkel min.
25 °
Neigungswinkel max.
25 °
VT 25L FT
Art.Nr.
5901560
Länge
3236 mm
Neigungswinkel min.
25 °
Neigungswinkel max.
25 °
VT 30S FT
Art.Nr.
5901562
Länge
2732 mm
Neigungswinkel min.
30 °
Neigungswinkel max.
30 °
VT 30M FT
Art.Nr.
5901564
Neigungswinkel max.
30 °
Neigungswinkel min.
30 °
Länge
2779 mm
VT 30L FT
Art.Nr.
5901566
Neigungswinkel min.
30 °
Neigungswinkel max.
30 °
Länge
3104 mm