Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Freifläche/
Magic PV Field/
…
/
Standfuß, Freifläche
Standfuß, Freifläche
Art.Nr. 5900900 | EAN 4012197395780



Art.Nr. / Typ
5900900 / SF 400 FT
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Standfuß als Halterung für vormontierte Träger zum Montieren von PV-Freiflächensystemen. Montage auf Betonfundamenten mit Bolzenankern M16. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,2524 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 220x170x408 |
Farbe | zink |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Tiefe | 220 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 170 mm |
---|---|
Höhe | 408 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SF 400 FT
5900900
SF 400 FT
Art.Nr.
5900900