Startseite

Tiefenerder BP

Art.Nr. 5000947 | EAN 4012195371892

Art.Nr. / Typ
Außendurchmesser
Länge
1500 mm
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 5 Stück

Beschreibung

• System „BP“ (Bundespost)
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser20 mm
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,322 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension1,5m
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)7,9 kA
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Profilartrund D=20 mm
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge1500 mm
Maß L1500 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
1819 20BP

kl. VKE: 5 Stück

Typ
1820 20

kl. VKE: 1 Stück

Typ
2710 20 FT

kl. VKE: 5 Stück

Ausführungen

Außendurchmesser
219 20 BP FT
Art.Nr.
5000947
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1500 mm
Werkstoff
Stahl
219 25 BP FT
Art.Nr.
5000955
Werkstoff
Stahl
Länge
1500 mm
Außendurchmesser
25 mm