Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Erdungsmaterial/
Staberder/
…
/
Tiefenerder für Standardanwendungen
Tiefenerder für Standardanwendungen
Art.Nr. 5000750 | EAN 4012195814450



Art.Nr. / Typ
Länge
Werkstoff
Stahl
Außendurchmesser
20 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
• hohe Korrosionsbeständigkeit
• Zinkauflage von ca. 130 µm
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• runder Zapfen mit zwei Rändelungen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 7.9 kA
• Zinkauflage von ca. 130 µm
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• runder Zapfen mit zwei Rändelungen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 7.9 kA
Technische Daten
Technische Daten
Außendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,294 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 1,5m |
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) | 7,9 kA |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Profilart | rund D=20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 1500 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5001218
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10Typ
2710 20 FT
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Außendurchmesser
Länge
Art.Nr.
219 20 ST FT
Stahl
20 mm
1000 mm
5000742
219 20 ST FT
Stahl
20 mm
1500 mm
5000750
Länge
219 20 ST FT
Art.Nr.
5000742
Werkstoff
Stahl
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
219 20 ST FT
Art.Nr.
5000750
Werkstoff
Stahl
Länge
1500 mm
Außendurchmesser
20 mm