Tiefenerder für Standardanwendungen

Art.Nr. 5000742 | EAN 4012195018049

20 mm
Stahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• hohe Korrosionsbeständigkeit
• Zinkauflage von ca. 130 µm
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• runder Zapfen mit zwei Rändelungen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 7.9 kA
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,9471 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 1,0m
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9
Länge 1000 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außendurchmesser Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 20 ST FT 1000 mm 20 mm Stahl 5000742
5 Stück 50,60 € Preis / 1 Stück
219 20 ST FT 1500 mm 20 mm Stahl 5000750
5 Stück 63,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schlagspitze für Staberder ST und BP Schlagspitze für Staberder ST und BP 1819 20BP 3041212
5 Stück 6,15 € Preis / 1 Stück
Schlagkopf für Tiefenerder ST, BP und OMEX Schlagkopf für Tiefenerder ST, BP und OMEX 1820 20 3042200
1 Stück 178,65 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10 Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10 2710 20 FT 5001218
5 Stück 20,35 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT 2730 20 FT 5001404
5 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell FT Anschlussschelle für Staberder, universell FT 2760 20 FT 5001641
5 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

219 20 ST FT / 5000742
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C