Tiefenerder OMEX

Art.Nr. 5000017 | EAN 4012195371298

20 mm
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• System OMEX
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• mit gehärteten Sechskantstiften
• Zinkauflage mind. 60 µm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 1,5m
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9
Länge 1500 mm
Maß D 20 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außendurchmesser Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 20 OMEX FT 1500 mm 20 mm Stahl 5000017
5 Stück 96,80 € Preis / 1 Stück
219 20 OMEX FT 2000 mm 20 mm Stahl 5000203
5 Stück 124,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

219 20 OMEX FT / 5000017
Download