Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Scheiben und Muttern/
Muttern/
…
/
Sechskantmutter DIN 934 V2A
Sechskantmutter DIN 934 V2A
Art.Nr. 3397068 | EAN 4012195297673



Art.Nr. / Typ
Maß h
Maß d
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Mutter | Mutter |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0106 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | M6 |
Gewinde | M6 |
Gewinde metrisch | 6 |
Gewindeart | metrisch |
Halogenfrei | ja |
Linksgewinde | nein |
Mit Flansch | nein |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlüsselweite | 10 |
Schraubsystem Mutter | Außensechskant |
Selbstsichernd | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Maß d | 6 mm |
---|---|
Maß h | 5,2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß h
Maß d
Schlüsselweite
Art.Nr.
HN M6 A2
5,2 mm
6 mm
10
3397068
HN M8 A2
6,8 mm
8 mm
13
3397084
HN M10 A2
8,4 mm
10 mm
17
3397106
HN M12 A2
10,8 mm
12 mm
19
3397114
Maß h
Maß d
Schlüsselweite
HN M6 A2
Art.Nr.
3397068
Maß h
5,2 mm
Maß d
6 mm
Schlüsselweite
10
HN M8 A2
Art.Nr.
3397084
Maß h
6,8 mm
Maß d
8 mm
Schlüsselweite
13
HN M10 A2
Art.Nr.
3397106
Schlüsselweite
17
Maß d
10 mm
Maß h
8,4 mm
HN M12 A2
Art.Nr.
3397114
Maß h
10,8 mm
Maß d
12 mm
Schlüsselweite
19