Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Dübel/
Kunststoffdübel/
…
/
Steckdübel Delta-Push® mit M6-Gewinde
Steckdübel Delta-Push® mit M6-Gewinde
Art.Nr. 2351673 | EAN 4012197430788



Art.Nr. / Typ
2351673 / DP GM6 30
Durchmesser
6 mm
Bohrungsdurchmesser min.
6 mm
Länge
30 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Steckdübel Delta-Push® zur Montage in der Elektroinstallation. Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke. Ohne Schrauben. Mit M6-Gewinde zum Aufschrauben von z. B. Quick-Schellen.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steckdübel |
---|---|
Bohrlochtiefe | 35 mm |
Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm |
Dimension | 39,0x10,0x10,0 |
Durchmesser | 6 mm |
Geeignet für Baustoff | Kalksandstein |
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
Geeignet für Sechskant-Holzschraube | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Schrauben | nein |
Montageart Dübel, Anker | Vorsteckmontage |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Länge | 30 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Länge
Art.Nr.
DP GM6 30
6 mm
6 mm
30 mm
2351673
DP GM6 30
Art.Nr.
2351673
Durchmesser
6 mm
Bohrungsdurchmesser min.
6 mm
Länge
30 mm