Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe-Rohren
Art.Nr. 2154536 | EAN 4012195483076
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 30 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 96 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufputz ja Ausführung flammwidrig nein Betoninstallation ja Dimension M25 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Größe M25 Halogenfrei nein Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Unterflurinstallation (Estrich) nein Unterputz nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Maß C 13,6 mm Maß D 25 mm Maß M 21,8 Maß t 1,6 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2954 M25 LGR / 2154536 , 0.27MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdf