Multi-Quick-Schelle
Art.Nr. 2153157 | EAN 4012195881117



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder proQuick-Schelle.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Auszugwerte | 65 N |
Befestigungsart | Schraubloch |
Dimension | 31-37mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Geschlossen | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Einlage | nein |
Spannbereich D max. | 37 mm |
Spannbereich D min. | 31 mm |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß A | 55 mm |
---|---|
Maß B | 15,5 mm |
Maß E | 8 mm |
Maß F | 4,1 mm |
Maß H | 58 mm |
Maß h | 7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Farbe
Spannbereich D min.
Art.Nr.
M-Quick 15-19LGR
19 mm
lichtgrau; RAL 7035
15 mm
2153106
M-Quick 18-22LGR
22,5 mm
lichtgrau; RAL 7035
18,5 mm
2153114
M-Quick 25-28LGR
28,5 mm
lichtgrau; RAL 7035
25 mm
2153130
M-Quick 31-37LGR
37 mm
lichtgrau; RAL 7035
31 mm
2153157
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
M-Quick 15-19LGR
Art.Nr.
2153106
Spannbereich D max.
19 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
15 mm
M-Quick 18-22LGR
Art.Nr.
2153114
Spannbereich D min.
18,5 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
22,5 mm
M-Quick 25-28LGR
Art.Nr.
2153130
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
28,5 mm
Spannbereich D min.
25 mm
M-Quick 31-37LGR
Art.Nr.
2153157
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
37 mm
Spannbereich D min.
31 mm