Startseite

Multi-Quick-Schelle

Art.Nr. 2153106 | EAN 4012195880936

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder proQuick-Schelle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Auszugwerte40 N
BefestigungsartSchraubloch
Dimension15-19mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossennein
Halogenfreija
Mit Einlagenein
Spannbereich D max.19 mm
Spannbereich D min.15 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß A27,5 mm
Maß B15,5 mm
Maß E8 mm
Maß F4,1 mm
Maß H32 mm
Maß h7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DP GM6 30

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
M-Quick 15-19LGR
Art.Nr.
2153106
Spannbereich D max.
19 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
15 mm
M-Quick 18-22LGR
Art.Nr.
2153114
Spannbereich D min.
18,5 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
22,5 mm
M-Quick 25-28LGR
Art.Nr.
2153130
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
28,5 mm
Spannbereich D min.
25 mm
M-Quick 31-37LGR
Art.Nr.
2153157
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
37 mm
Spannbereich D min.
31 mm