Startseite

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149022 | EAN 4012195584056

Beschreibung

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Auszugwerte100 N
BefestigungsartSchraubloch
Bruchlast0,12 kN
DimensionM32
Farbelichtgrau; RAL 7035
Geschlossennein
Halogenfreija
Mit Einlagenein
NenngrößeM32
Spannbereich D max.32 mm
Spannbereich D min.32 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß A46,3 mm
Maß B16 mm
Maß C22,4 mm
Maß D31,4 mm
Maß E12 mm
Maß F4,2 mm
Maß h11 mm
Maß H42 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DP GM6 30

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Nenngröße
2955 M16
Art.Nr.
2149004
Nenngröße
M16
2955 M20
Art.Nr.
2149010
Nenngröße
M20
2955 M25
Art.Nr.
2149016
Nenngröße
M25
2955 M32
Art.Nr.
2149022
Nenngröße
M32
2955 M40
Art.Nr.
2149028
Nenngröße
M40
2955 M50
Art.Nr.
2149034
Nenngröße
M50
2955 M63
Art.Nr.
2149040
Nenngröße
M63