starQuick-Schelle
Art.Nr. 2146134 | EAN 4012195595656



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Befestigungsart | Schraubloch |
Bruchlast | 0,8 kN |
Dimension | 19,5-23,5mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Geschlossen | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Einlage | nein |
Nenngröße | 20-23 |
Spannbereich D max. | 23,5 mm |
Spannbereich D min. | 19,5 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß A | 29 mm |
---|---|
Maß B | 17 mm |
Maß E | 10 mm |
Maß F | 4,5 mm |
Maß H | 43,5 mm |
Maß h | 10,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
SQ-10 LGR
10
2146053
SQ-12 LGR
12-14
2146061
SQ-15 LGR
15-16
2146096
SQ-20 LGR
20-23
2146134
SQ-25 LGR
25-28
2146207
SQ-28 LGR
28-32
2146215
SQ-32 LGR
32-35
2146258
SQ-36 LGR
35-40
2146290
SQ-40 LGR
40-44
2146320
SQ-51 LGR
50-54
2146444
SQ-59 LGR
59-65
2146487
Nenngröße
SQ-10 LGR
Art.Nr.
2146053
Nenngröße
10
SQ-12 LGR
Art.Nr.
2146061
Nenngröße
12-14
SQ-15 LGR
Art.Nr.
2146096
Nenngröße
15-16
SQ-20 LGR
Art.Nr.
2146134
Nenngröße
20-23
SQ-25 LGR
Art.Nr.
2146207
Nenngröße
25-28
SQ-28 LGR
Art.Nr.
2146215
Nenngröße
28-32
SQ-32 LGR
Art.Nr.
2146258
Nenngröße
32-35
SQ-36 LGR
Art.Nr.
2146290
Nenngröße
35-40
SQ-40 LGR
Art.Nr.
2146320
Nenngröße
40-44
SQ-51 LGR
Art.Nr.
2146444
Nenngröße
50-54
SQ-59 LGR
Art.Nr.
2146487
Nenngröße
59-65