Startseite

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146096 | EAN 4012195595472

Beschreibung

Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarja
Anzahl der Kabel/Rohre1
BefestigungsartSchraubloch
Bruchlast0,6 kN
Dimension14-16,5mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossenja
Halogenfreija
Mit Einlagenein
Nenngröße15-16
Spannbereich D max.16,5 mm
Spannbereich D min.14 mm
UV-beständigja
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß A29 mm
Maß B17 mm
Maß E10 mm
Maß F4,5 mm
Maß H35,7 mm
Maß h10,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DP GM6 30

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Nenngröße
SQ-10 LGR
Art.Nr.
2146053
Nenngröße
10
SQ-12 LGR
Art.Nr.
2146061
Nenngröße
12-14
SQ-15 LGR
Art.Nr.
2146096
Nenngröße
15-16
SQ-20 LGR
Art.Nr.
2146134
Nenngröße
20-23
SQ-25 LGR
Art.Nr.
2146207
Nenngröße
25-28
SQ-28 LGR
Art.Nr.
2146215
Nenngröße
28-32
SQ-32 LGR
Art.Nr.
2146258
Nenngröße
32-35
SQ-36 LGR
Art.Nr.
2146290
Nenngröße
35-40
SQ-40 LGR
Art.Nr.
2146320
Nenngröße
40-44
SQ-51 LGR
Art.Nr.
2146444
Nenngröße
50-54
SQ-59 LGR
Art.Nr.
2146487
Nenngröße
59-65