Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 732 A4
Abstandschelle 732 A4
Art.Nr. 1362474 | EAN 4012196599820



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Gewindeanschluss |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,284 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 25-30mm |
für Durchmesser | 25 - 30 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Spannbereich D max. | 30 mm |
Spannbereich D min. | 25 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Abmessungen
Maß A | 59 mm |
---|---|
Maß b | 18 mm |
Maß B | 45 mm |
Maß D | 30 mm |
Maß D max. | 30 mm |
Maß D min. | 25 mm |
Maß H1 | 12 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 7,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Werkstoff
Spannbereich D min.
Materialstärke
Art.Nr.
ASG 732 6 A4
6 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
5 mm
1,25 mm
1362454
ASG 732 7 A4
7 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6 mm
1,25 mm
1362456
ASG 732 8 A4
8 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
7 mm
1,25 mm
1362458
ASG 732 10 A4
10 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
8 mm
1,25 mm
1362460
ASG 732 12 A4
12 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
10 mm
1,25 mm
1362462
ASG 732 14 A4
14 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
12 mm
1,25 mm
1362464
ASG 732 17 A4
17 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
14 mm
1,25 mm
1362467
ASG 732 20 A4
20 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
17 mm
1,25 mm
1362469
ASG 732 25 A4
25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
20 mm
1,25 mm
1362472
ASG 732 30 A4
30 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
25 mm
1,5 mm
1362474
ASG 732 36 A4
36 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
30 mm
1,5 mm
1362478
ASG 732 44 A4
44 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
36 mm
1,5 mm
1362482
ASG 732 53 A4
53 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
44 mm
1,5 mm
1362486
ASG 732 63 A4
63 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
53 mm
1,5 mm
1362489
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
ASG 732 6 A4
Art.Nr.
1362454
Spannbereich D max.
6 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
5 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 7 A4
Art.Nr.
1362456
Spannbereich D min.
6 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
7 mm
ASG 732 8 A4
Art.Nr.
1362458
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
8 mm
Spannbereich D min.
7 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 10 A4
Art.Nr.
1362460
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
10 mm
ASG 732 12 A4
Art.Nr.
1362462
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
10 mm
ASG 732 14 A4
Art.Nr.
1362464
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
12 mm
ASG 732 17 A4
Art.Nr.
1362467
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
17 mm
ASG 732 20 A4
Art.Nr.
1362469
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 25 A4
Art.Nr.
1362472
Spannbereich D min.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
25 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 30 A4
Art.Nr.
1362474
Spannbereich D min.
25 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 36 A4
Art.Nr.
1362478
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
ASG 732 44 A4
Art.Nr.
1362482
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 53 A4
Art.Nr.
1362486
Spannbereich D max.
53 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 63 A4
Art.Nr.
1362489
Spannbereich D max.
63 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571