Startseite

Abstandschelle 732 A4

Art.Nr. 1362472 | EAN 4012196599813

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartGewindeanschluss
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,206 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension20-25mm
für Durchmesser20 - 25
Geeignet im Brandschutzbereichja
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,25 mm
Spannbereich D max.25 mm
Spannbereich D min.20 mm
UV-beständigja
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A51 mm
Maß b18 mm
Maß B39 mm
Maß D25 mm
Maß D max.25 mm
Maß D min.20 mm
Maß H112 mm
Maß t11,25
Maß t21,25
Maß x7,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DP GM6 30

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
ASG 732 6 A4
Art.Nr.
1362454
Spannbereich D max.
6 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
5 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 7 A4
Art.Nr.
1362456
Spannbereich D min.
6 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
7 mm
ASG 732 8 A4
Art.Nr.
1362458
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
8 mm
Spannbereich D min.
7 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 10 A4
Art.Nr.
1362460
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
10 mm
ASG 732 12 A4
Art.Nr.
1362462
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
10 mm
ASG 732 14 A4
Art.Nr.
1362464
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
12 mm
ASG 732 17 A4
Art.Nr.
1362467
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
17 mm
ASG 732 20 A4
Art.Nr.
1362469
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 25 A4
Art.Nr.
1362472
Spannbereich D min.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
25 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 30 A4
Art.Nr.
1362474
Spannbereich D min.
25 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 36 A4
Art.Nr.
1362478
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
ASG 732 44 A4
Art.Nr.
1362482
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 53 A4
Art.Nr.
1362486
Spannbereich D max.
53 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 63 A4
Art.Nr.
1362489
Spannbereich D max.
63 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571