Startseite

Abstandschelle 732 G

Art.Nr. 1362432 | EAN 4012196599684

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Materialstärke
Spannbereich D min.
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartGewindeanschluss
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,104 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension30-36mm
für Durchmesser30 - 36
Geeignet im Brandschutzbereichja
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,5 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
Spannbereich D max.36 mm
Spannbereich D min.30 mm
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A65 mm
Maß b18 mm
Maß B51 mm
Maß D36 mm
Maß D max.36 mm
Maß D min.30 mm
Maß H16,5 mm
Maß t11,5
Maß t21,5
Maß x9 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DP GM6 30

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Spannbereich D max.
Materialstärke
Spannbereich D min.
ASG 732 6 G
Art.Nr.
1362404
Spannbereich D max.
6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
5 mm
ASG 732 7 G
Art.Nr.
1362406
Spannbereich D min.
6 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
7 mm
ASG 732 8 G
Art.Nr.
1362408
Spannbereich D min.
7 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
8 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 10 G
Art.Nr.
1362410
Spannbereich D max.
10 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
8 mm
ASG 732 12 G
Art.Nr.
1362412
Spannbereich D min.
10 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
12 mm
ASG 732 14 G
Art.Nr.
1362414
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 17 G
Art.Nr.
1362417
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
17 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
14 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 20 G
Art.Nr.
1362420
Spannbereich D max.
20 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 25 G
Art.Nr.
1362424
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASG 732 30 G
Art.Nr.
1362428
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 36 G
Art.Nr.
1362432
Spannbereich D min.
30 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
ASG 732 44 G
Art.Nr.
1362436
Spannbereich D min.
36 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 53 G
Art.Nr.
1362440
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
53 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
44 mm
ASG 732 63 G
Art.Nr.
1362444
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt