Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 732 G
Abstandschelle 732 G
Art.Nr. 1362424 | EAN 4012196599660



Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Gewindeanschluss |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0692 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 20-25mm |
für Durchmesser | 20 - 25 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,25 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Spannbereich D max. | 25 mm |
Spannbereich D min. | 20 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 51 mm |
---|---|
Maß B | 39 mm |
Maß b | 18 mm |
Maß D | 25 mm |
Maß D max. | 25 mm |
Maß D min. | 20 mm |
Maß H1 | 6,5 mm |
Maß t1 | 1,25 |
Maß t2 | 1,25 |
Maß x | 7,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Materialstärke
Spannbereich D max.
Oberfläche
Spannbereich D min.
Art.Nr.
ASG 732 6 G
Stahl
1,25 mm
6 mm
galvanisch verzinkt
5 mm
1362404
ASG 732 7 G
Stahl
1,25 mm
7 mm
galvanisch verzinkt
6 mm
1362406
ASG 732 8 G
Stahl
1,25 mm
8 mm
galvanisch verzinkt
7 mm
1362408
ASG 732 10 G
Stahl
1,25 mm
10 mm
galvanisch verzinkt
8 mm
1362410
ASG 732 12 G
Stahl
1,25 mm
12 mm
galvanisch verzinkt
10 mm
1362412
ASG 732 14 G
Stahl
1,25 mm
14 mm
galvanisch verzinkt
12 mm
1362414
ASG 732 17 G
Stahl
1,25 mm
17 mm
galvanisch verzinkt
14 mm
1362417
ASG 732 20 G
Stahl
1,25 mm
20 mm
galvanisch verzinkt
17 mm
1362420
ASG 732 25 G
Stahl
1,25 mm
25 mm
galvanisch verzinkt
20 mm
1362424
ASG 732 30 G
Stahl
1,5 mm
30 mm
galvanisch verzinkt
25 mm
1362428
ASG 732 36 G
Stahl
1,5 mm
36 mm
galvanisch verzinkt
30 mm
1362432
ASG 732 44 G
Stahl
1,5 mm
44 mm
galvanisch verzinkt
36 mm
1362436
ASG 732 53 G
Stahl
1,5 mm
53 mm
galvanisch verzinkt
44 mm
1362440
ASG 732 63 G
Stahl
1,5 mm
63 mm
galvanisch verzinkt
53 mm
1362444
Materialstärke
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
ASG 732 6 G
Art.Nr.
1362404
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
5 mm
ASG 732 7 G
Art.Nr.
1362406
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
6 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
7 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 8 G
Art.Nr.
1362408
Spannbereich D max.
8 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
7 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 10 G
Art.Nr.
1362410
Spannbereich D max.
10 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
8 mm
ASG 732 12 G
Art.Nr.
1362412
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
10 mm
Werkstoff
Stahl
ASG 732 14 G
Art.Nr.
1362414
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 17 G
Art.Nr.
1362417
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
ASG 732 20 G
Art.Nr.
1362420
Spannbereich D max.
20 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 25 G
Art.Nr.
1362424
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
20 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
25 mm
ASG 732 30 G
Art.Nr.
1362428
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Werkstoff
Stahl
ASG 732 36 G
Art.Nr.
1362432
Spannbereich D max.
36 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
30 mm
ASG 732 44 G
Art.Nr.
1362436
Spannbereich D max.
44 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Werkstoff
Stahl
ASG 732 53 G
Art.Nr.
1362440
Spannbereich D max.
53 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASG 732 63 G
Art.Nr.
1362444
Spannbereich D min.
53 mm
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
63 mm