Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FS, ungelocht

Typ AL2512UP2000FS
|
Art.Nr. 1117033
|
EAN 4012195046578
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11mm bei C-Profil
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite25 mm
Höhe12 mm
Maß L2000 mm

Technische Daten

Schlitzweite11 mm
Materialstärke1,5 mm
Statischer Wert A0,77 cm²
Statischer Wert ly0,14 cm⁴
Statischer Wert lz0,59 cm⁴
Statischer Wert Wy0,19 cm³
Statischer Wert Wz0,47 cm³
ProfilformC-Profil
Art der Lochungohne
Mit Lochungnein
Mit Zahnungnein
Bund20 m
AusführungEinfachprofil
Dimension2000x25x12
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,304 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 1147016

Gleitmutter
Typ
CL20SN M6 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 1148012

Hammerkopfschraube
Typ
CL20HB M6x25 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056N 12 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Oberfläche
AL2512UP2000FT
Art.Nr.
1117025
Länge
2000
Breite
25
Höhe
12
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AL2512UP2000FS
Art.Nr.
1117033
Länge
2000
Breite
25
Höhe
12
Materialstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl