Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht
Art.Nr. 1112007 | EAN 4012196470723
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Breite 35 mm Dimension 2000x35x18 Funktionserhalt nein Höhe 18 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 16,5 mm Statischer Wert A 1,48 cm² Statischer Wert ly 0,6 cm Statischer Wert lz 2,33 cm Statischer Wert Wy 0,54 cm² Statischer Wert Wz 1,33 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AML3518UP2000A2 / 1112007 , 0.28MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung AML3518UP2000A2 / 1112007 , 0.05MB , pdf