Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, BK, ungelocht
Art.Nr. 1109014 | EAN 4012195041412
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Bund 20 m Dimension 2000x27x12,5 Funktionserhalt nein Materialstärke 2 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche blank Profilform C-Profil Statischer Wert A 1,08 cm² Statischer Wert lz 0,98 cm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 27 mm Höhe 12,5 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL2712UP2000BK / 1109014 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf