Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht
Typ CL2008BP2000FS
|Art.Nr. 1106120
|EAN 4012195039730




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
gelocht, bei "A" alle 10 cm abbrechbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Maß L | 2000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 11 mm |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Statischer Wert A | 0,24 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,02 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 0,17 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,02 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 0,17 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 10 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | ja |
| Mit Zahnung | nein |
| Bund | 20 m |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 2000x20x8 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5148 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1163124
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FTTyp
2056N 12 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
CL2008BP1000FS
1000
20
8
0,75
bandverzinkt
Stahl
1105906
CL2008BP2000BK
2000
20
8
0,75
blank
Stahl
1106023
CL2008BP2000FS
2000
20
8
0,75
bandverzinkt
Stahl
1106120
Länge
Oberfläche
CL2008BP1000FS
Art.Nr.
1105906
Länge
1000
Breite
20
Höhe
8
Materialstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CL2008BP2000BK
Art.Nr.
1106023
Länge
2000
Breite
20
Höhe
8
Materialstärke
0,75
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
CL2008BP2000FS
Art.Nr.
1106120
Länge
2000
Breite
20
Höhe
8
Materialstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl