Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht, abbrechbar

Typ CL2008BP2000BK
|
Art.Nr. 1106023
|
EAN 4012195039617
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

gelocht, bei "A" alle 10 cm abbrechbar.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11mm bei C-Profil
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite20 mm
Höhe8 mm
Maß L2000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite11 mm
Materialstärke0,75 mm
Statischer Wert A0,24 cm²
Statischer Wert ly0,02 cm⁴
Statischer Wert lz0,17 cm⁴
Statischer Wert Wy0,02 cm³
Statischer Wert Wz0,17 cm³
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig10 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarja
Mit Zahnungnein
Bund50 m
AusführungEinfachprofil
Dimension2000x20x8
Oberflächeblank
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4447 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1148012

Hammerkopfschraube
Typ
CL20HB M6x25 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056N 12 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Typ
2056N 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
Oberfläche
CL2008BP1000FS
Art.Nr.
1105906
Länge
1000
Breite
20
Höhe
8
Materialstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CL2008BP2000BK
Art.Nr.
1106023
Länge
2000
Breite
20
Höhe
8
Materialstärke
0,75
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
CL2008BP2000FS
Art.Nr.
1106120
Länge
2000
Breite
20
Höhe
8
Materialstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl