Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht
Art.Nr. 1105124 | EAN 4012195039433
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Bund 50 m Dimension 2000x20x8 Funktionserhalt nein Materialstärke 0,75 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 11 mm Statischer Wert A 0,3 cm² Statischer Wert ly 0,03 cm Statischer Wert lz 0,17 cm Statischer Wert Wy 0,03 cm² Statischer Wert Wz 0,17 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 8 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL2008UP2000FS / 1105124 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CL2008UP2000FS / 1105124 , 0.05MB , pdf