Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Art.Nr. 1104501 | EAN 4012195627081

35 mm
18 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Breite 35 mm
Bund 20 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,8806 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x35x18
Funktionserhalt nein
Höhe 18 mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,88 cm²
Statischer Wert ly 0,41 cm
Statischer Wert lz 0,41 cm
Statischer Wert Wy 1,81 cm²
Statischer Wert Wz 1,03 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CML3518P1000A2 1000 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 1104498
1 m 4.936,80 € Preis / 100 m
CML3518P2000A2 2000 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 1104501
2 m 4.936,80 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2 2056 12 A2 1159518
50 Stück 1.325,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2 2056 22 A2 1159534
50 Stück 1.480,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2 2056 28 A2 1159542
50 Stück 1.626,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

CML3518P2000A2 / 1104501
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C