Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht
Art.Nr. 1104498 | EAN 4012195627074
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Breite 35 mm Bund 10 m CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,9093 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 1000x35x18 Funktionserhalt nein Höhe 18 mm Länge 1000 mm Maß L 1000 mm Materialstärke 1,25 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 0,88 cm² Statischer Wert ly 0,41 cm Statischer Wert lz 0,41 cm Statischer Wert Wy 1,81 cm² Statischer Wert Wz 1,03 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CML3518P1000A2 / 1104498 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung CML3518P1000A2 / 1104498 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung CML3518P1000A2 / 1104498 , 0.09MB , pdf